17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 定規 ステンレス サイズ30cm(全長)

  • 商品タイプ
    直線定規
  • 測定長
    30cm
  • 材質1
    ステンレス
  • トラスココード
    741-6741
  • 質量 (g)
    70.000

型番:

460-50
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

460-50の仕様・寸法情報

商品タイプ
直線定規
測定長
30cm
材質1
ステンレス
トラスココード
741-6741
質量(g)
70.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
460-50
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,628
( 1,791 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・カッターを使用する時に適切なステンレス製の直定規。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 定規 ステンレス サイズ30cm(全長)の型番460-50のページです。 型番460-50に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 定規 ステンレス サイズ30cm(全長)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 定規 ステンレス サイズ30cm(全長)
ユニット LED標識シグナルアイ 91×80×30厚
ユニット 帽子 救護表示 ナイロンメッシュ サイズ:フリー
ユニット 木製・直ポール 木製 30mmФ×2m
ユニット 表彰状用紙 A3サイズ 紙製 310×432
ユニット 安全衛生管理組織表(A2サイズ) 紙製 594×420mm
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,6281,6502,4751,500524161
通常出荷日4日目1日目4日目6日目4日目6日目
商品タイプ直線定規-----
測定長30cm-----
材質1ステンレス-----
トラスココード741-6741-----
質量(g)70.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト