17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

万能L型カッター

通常単価(税別)
1,000
税込単価
1,100
通常出荷日:4日目

【用途】・配管識別シートの断裁をはじめ、使い勝手のいい現場作業の必需品。

  • 商品タイプ
    カッター
  • 寸法(mm)
    18×110(刃渡)
  • 質量(g)
    85.000
  • トラスココード
    741-6717

型番:

460-42
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:18×110mm(刃渡)

460-42の仕様・寸法情報

商品タイプ
カッター
寸法(mm)
18×110(刃渡)
質量(g)
85.000
トラスココード
741-6717

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
460-42
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,000
( 1,100 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・配管識別シートの断裁をはじめ、使い勝手のいい現場作業の必需品。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

万能L型カッターの型番460-42のページです。 型番460-42に関する仕様情報を記載しております。
万能L型カッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能L型カッター
短冊型標識 縦型 エコユニボード
短冊型標識 縦型 無地 エコユニボード
短冊型ステッカー縦型 防犯カメラ作動中
短冊型標識 横型 エコユニボード
ユニット カッティング文字(縦型)
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,000266 -188 -1,690289 -700
通常出荷日4日目1日目〜4日目〜1日目1日目〜4日目
商品タイプカッター-----
寸法(mm)18×110(刃渡)-----
質量(g)85.000-----
トラスココード741-6717-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト