17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサヒペン 水性多用途EX 3L アイボリー【4個入り】

通常単価(税別)
5,613
税込単価
6,174
通常出荷日:9日目

【特長】・乾燥がはやく、日光や雨にも強く、ソフトなツヤに仕上がります。【用途】・室内外の木部・鉄部・コ...

詳細を確認

    型番:

    459879
    解除
    • この商品は4パックからご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (4個入り)

    459879の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    459879
    最小発注数量
    4パック

    4個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,613
    ( 6,174 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・乾燥がはやく、日光や雨にも強く、ソフトなツヤに仕上がります。
    【用途】
    ・室内外の木部・鉄部・コンクリートなどに。
    【商品仕様】
    ・色:アイボリー
    ・容量(L):3
    ・乾燥時間:30分~1時間(夏期)、2~3時間(冬期)
    ・塗布面積:17~21[[M2]]
    ・JANコード:4970925459879
    ・トラスココード:824-8985
    ・質量:4.5kg

    商品担当おすすめ

    • アサヒペン 高耐久ラッカースプレー300ML ツヤ消し黒 画像

      アサヒペン

      アサヒペン 高耐久ラッカースプレー300ML ツヤ消し黒

      【特長】シリコン変性アクリル樹脂の使用により耐久性が格段に優れています。タレにくく、きれいに仕上がります。

    • 高耐久ラッカースプレー 画像

      アサヒペン

      高耐久ラッカースプレー

      【特長】シリコン変性アクリル樹脂の使用により耐久性が格段に優れたラッカースプレー。タレにくく、きれいに仕上がる。日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がる。超速乾タイプ(夏期 20~30分 冬期 40~60分)。トルエン・キシレン・フタル酸系可塑剤を含まない。

    • 油性高耐久鉄部用スプレー 画像

      アサヒペン

      油性高耐久鉄部用スプレー

      【特長】特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アサヒペン 水性多用途EX 3L アイボリーの型番459879のページです。 型番459879に関する仕様情報を記載しております。
    アサヒペン 水性多用途EX 3L アイボリーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アサヒペン 水性多用途EX 3L アイボリー
    アサヒペン 水性多用途EX 14L アイボリー
    アサヒペン 水性多用途EX 3L ミルキーホワイト
    アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML アイボリー
    水性多用途EX 7L
    アサヒペン 水性多用途EX 7L 白
    メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
    通常価格5,61317,2665,6131,61611,66210,123
    通常出荷日9日目14日目8日目9日目9日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト