17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサヒペン 強浸透性水性シーラー1Lクリヤ

通常単価(税別)
2,156
税込単価
2,372
通常出荷日:1日目

【特長】・浸透性に優れており、劣化した下地に奥深く浸透して下地を補強します。・カチオン樹脂により下地と...

詳細を確認
  • 商品用途
    その他
  • 透明
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • 仕様
    水性
  • 詳細タイプ
    シーラー
  • 詳細色
    クリヤ
  • JANコード
    4970925458162
  • トラスココード
    787-8494
  • 容量(L)
    1
  • 塗り重ね回数
    1
  • 塗布面積([[M2]])
    5.0~10
  • 質量(g)
    1200
  • 材質1
    カチオン系シリコンアクリル
  • 乾燥時間
    30分~1時間(夏)、2~3時間(冬)
  • 塗り重ね可能時間
    2時間以上(夏)、6時間以上(冬)
  • 備考
    防カビ剤配合

型番:

458162
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

458162の仕様・寸法情報

商品用途
その他
透明
商品タイプ
塗料(缶)
仕様
水性
詳細タイプ
シーラー
詳細色
クリヤ
JANコード
4970925458162
トラスココード
787-8494
容量(L)
1
塗り重ね回数
1
塗布面積([[M2]])
5.0~10
質量(g)
1200
材質1
カチオン系シリコンアクリル
乾燥時間
30分~1時間(夏)、2~3時間(冬)
塗り重ね可能時間
2時間以上(夏)、6時間以上(冬)
備考
防カビ剤配合
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
458162
RoHS?最小発注数量
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,156
( 2,372 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・浸透性に優れており、劣化した下地に奥深く浸透して下地を補強します。
・カチオン樹脂により下地と上塗り塗料の密着を高めます。
【用途】
・スレート瓦、セメント瓦、コンクリート床、ブロック塀、モルタル壁などへの塗装時の下塗り。
・塗り替え時の旧塗膜面への下塗り。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アサヒペン 強浸透性水性シーラー1Lクリヤの型番458162のページです。 型番458162に関する仕様情報を記載しております。
アサヒペン 強浸透性水性シーラー1Lクリヤのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アサヒペン 強浸透性水性シーラー1Lクリヤ
水性屋上防水遮熱塗料用シーラー
水性多用途EX 1.6L(ホワイト)
水性簡易屋上防水塗料専用シーラー
水性屋上防水遮熱塗料_専用シーラー
ヤニ・アクどめシーラー
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格2,1562,790 -3,1573,160 -6,9443,146 -
通常出荷日1日目2日目〜1日目9日目2日目9日目
商品用途その他建物用建物用建物用遮熱塗料・防じん塗料建物用
透明ホワイトホワイトレモンホワイトホワイト
商品タイプ塗料(缶)その他塗料(缶)その他塗料(缶)その他
仕様水性水性水性水性水性水性
詳細タイプシーラー遮熱----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト