17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

矢印ステッカー 60×120

通常単価(税別)
1,329
税込単価
1,462
通常出荷日:1日目~4日目

白色タイプ(材質:ユニクロス)と透明タイプ(材質:ペットフィルム)をご用意しております。矢印除く。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品仕様

ユニクロスステッカー
色:黒(457-01)、青(457-02)、暗赤(457-03)、赤(457-06)、水色(457-07)、緑(457-08)
サイズ:120×60×0.22mm厚
材質:ユニクロス

透明フィルムステッカー(458-21)
サイズ:120×60×0.066mm厚
材質:ペットフィルム(透明地)

外形図

矢印ステッカー 60×120 外形図

使用方法・使用事例

使用事例1

矢印ステッカー 60×120 使用事例1

使用事例2

矢印ステッカー 60×120 使用事例2

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 材質(本体)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 厚さ(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

材質(本体)

JANコード

トラスココード

厚さ(mm)

質量(g)

最小発注数量
ユニクロス
4571181398195
741-6407
0.22
70
4個
ユニクロス
4571181398201
741-6415
0.22
70
4個
ユニクロス
暗い赤
4571181398218
741-6423
0.22
70
4個
ユニクロス
4571181398225
741-6431
0.22
70
4個
ユニクロス
水色
4571181398232
741-6440
0.22
70
4個
ユニクロス
4571181398249
741-6458
0.22
70
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,329
( 1,462 )
4日目
1,329
( 1,462 )
4日目
1,329
( 1,462 )
4日目
1,329
( 1,462 )
4日目
1,329
( 1,462 )
1日目
1,329
( 1,462 )
4日目

詳細情報

基本情報

白色タイプ(材質:ユニクロス)と透明タイプ(材質:ペットフィルム)をご用意しております。矢印除く。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

矢印ステッカー 60×120のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
矢印ステッカー 60×120
流体名ステッカー 120X60
ユニット 流体名ステッカー用矢印黒・5枚組・60X60
矢印ステッカー 30X60 100X120X50幅
ユニット 床貼用ステッカー 矢印・PVCステッカー・300X300
廃棄物標識 ゴムマグネット・120X240
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,329616 -7331,030 -1,231641 -
通常出荷日1日目〜1日目〜4日目1日目4日目1日目〜
商品タイプ掲示板(標準タイプ)-----
表示内容矢印-----
取付仕様粘着シール-----
横(mm)120-----
縦(mm)60-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト