17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 流体名ステッカー用矢印黒・5枚組・60X60

通常単価(税別)
733
税込単価
806
通常出荷日:4日目

ユニット 流体名ステッカー用矢印黒・5枚組【サイズ】60×60×0.22mm厚【材質】ユニクロス

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • 表示内容
    矢印(黒)
  • 縦 (mm)
    60
  • 横 (mm)
    60
  • 厚み (mm)
    0.22
  • JANコード
    4571181398188
  • トラスココード
    741-6393
  • 材質
    ユニクロス
  • 仕様
    粘着シール
  • 質量 (g)
    11

型番:

456-31
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:60×60×0.22mm厚
  • 材質:ユニクロス

外形図

単位:mm
ユニット 流体名ステッカー用矢印黒・5枚組・60X60  外形図

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット 流体名ステッカー用矢印黒・5枚組・60X60  使用事例関連画像

456-31の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
表示内容
矢印(黒)
縦(mm)
60
横(mm)
60
厚み(mm)
0.22
JANコード
4571181398188
トラスココード
741-6393
材質
ユニクロス
仕様
粘着シール
質量(g)
11

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
456-31
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
733
( 806 )
4日目

詳細情報

基本情報

ユニット 流体名ステッカー用矢印黒・5枚組
【サイズ】60×60×0.22mm厚
【材質】ユニクロス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 流体名ステッカー用矢印黒・5枚組・60X60の型番456-31のページです。 型番456-31に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 流体名ステッカー用矢印黒・5枚組・60X60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 流体名ステッカー用矢印黒・5枚組・60X60
ユニット PCBステッカー(5枚組)・PVCステッカー・80X110
ユニット 無地板プラスチック・5枚組・80X240
3WAYベースセット60.5(平リブ用)
ユニット ユニステッカー 使用禁止 12枚組
ユニット 床貼用ステッカー 矢印・PVCステッカー・300X300
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格73380284524,6757241,231
通常出荷日4日目4日目2日目6日目4日目4日目
商品タイプステッカー-----
表示内容矢印(黒)-----
縦(mm)60-----
横(mm)60-----
厚み(mm)0.22-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト