17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 矢印ステッカー黒・10枚組・80X80

通常単価(税別)
1,560
税込単価
1,716
通常出荷日:4日目

ユニット 矢印ステッカー黒・10枚組【サイズ】80×80×0.22mm厚【材質】ユニクロス

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • 表示内容
    矢印(黒)
  • 縦 (mm)
    80
  • 横 (mm)
    80
  • 厚み (mm)
    0.22
  • JANコード
    4571181398171
  • トラスココード
    741-6385
  • 材質
    ユニクロス
  • 質量 (g)
    33

型番:

456-30
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:80×80×0.22mm厚
  • 材質:ユニクロス

外形図

単位:mm
ユニット 矢印ステッカー黒・10枚組・80X80  外形図

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット 矢印ステッカー黒・10枚組・80X80  使用事例関連画像

456-30の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
表示内容
矢印(黒)
縦(mm)
80
横(mm)
80
厚み(mm)
0.22
JANコード
4571181398171
トラスココード
741-6385
材質
ユニクロス
質量(g)
33
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
456-30
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,560
( 1,716 )
4日目

詳細情報

基本情報

ユニット 矢印ステッカー黒・10枚組
【サイズ】80×80×0.22mm厚
【材質】ユニクロス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 矢印ステッカー黒・10枚組・80X80の型番456-30のページです。 型番456-30に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 矢印ステッカー黒・10枚組・80X80のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 矢印ステッカー黒・10枚組・80X80
ユニット PCBステッカー(5枚組)・PVCステッカー・80X110
ユニット 配管ステッカー 天然ガス(大) アルミ 150×80 10枚組
ユニット 無地板プラスチック・5枚組・80X240
ユニット 流体名ステッカー用矢印黒・5枚組・60X60
ユニット 配管ステッカー 方向表示 白(極小) 20×50 10枚組
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,5608021,610845733990
通常出荷日4日目4日目6日目2日目4日目1日目
商品タイプステッカー---ステッカー-
表示内容矢印(黒)---矢印(黒)-
縦(mm)80---60-
横(mm)80---60-
厚み(mm)0.22---0.22-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト