17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

牛床革手袋 K-100 (帆布革手)

通常単価(税別)
711
税込単価
782
通常出荷日:1日目

【特長】・良質の牛床革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており使うほど手になじみます。・甲部に綿布...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • グレー
  • JANコード
    4907026045601
  • トラスココード
    100-0056
  • 厚さ(mm)
    約1.3
  • 手のひら周り(cm)
    24
  • 全長(cm)
    24
  • 中指長さ(cm)
    9
  • 質量(g)
    160.000
  • 材質1
    牛床革
  • 材質2
    甲部:綿
  • 袖口タイプ
    袖なし

型番:

456
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

456の仕様・寸法情報

サイズ
[フリー] フリー
グレー
JANコード
4907026045601
トラスココード
100-0056
厚さ(mm)
約1.3
手のひら周り(cm)
24
全長(cm)
24
中指長さ(cm)
9
質量(g)
160.000
材質1
牛床革
材質2
甲部:綿
袖口タイプ
袖なし
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
456
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
711
( 782 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・良質の牛床革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており使うほど手になじみます。
・甲部に綿布を使用しているためソフトで使いやすく、通気性にも優れているためムレにくく、作業性を高めます。
・強さと作業性を兼ね備えた、帆布&床革のコンビネーション革手袋です。
【用途】
・自動車関連業、鉄鋼、造船、溶接、土木、建設。
【材質】
・牛床革
・甲部:綿

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛床革手袋 K-100 (帆布革手)の型番456のページです。 型番456に関する仕様情報を記載しております。
牛床革手袋 K-100 (帆布革手)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
牛床革手袋 K-100 (帆布革手)
牛床革 105-A(甲メリヤス)
牛床革 M-R(外縫い)
牛床革 105-X甲メリヤス
牛床革 109-A (内縫い)
牛床革 108-A(外縫い)
メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)
通常価格7116667896,006913738
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
グレーグレーグレーグレーグレーグレー
JANコード490702604560149070260455024907026045304490702600540749070260457004907026045403
トラスココード100-0056100-0054100-0052857-0577100-0057100-0053
厚さ(mm)約1.3約1.2約1.3約1.1約1.3約1.3

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト