ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

流し台用ホース(ねじこみ式) 40・50兼用 4544-1.2

流し台用ホース(ねじこみ式) 40・50兼用 4544-1.2 4544-1.2
通常単価(税別)
1,447
税込単価
1,592
通常出荷日:2日目

【特長】・取付ネジG1 1/2、G2兼用・ナット回転式【商品仕様】・流シ台用ホース(ネジコミ式)40・...

詳細を確認

型番:

4544-1.2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4544-1.2の仕様・寸法情報

JANコード
4972353454426
トラスココード
807-6813
質量(g)
217.300
材質1
PVC

商品情報

長さ(m)1.2
材質PVC
説明文取付ネジG1 1/2、G2兼用
ナット回転式
内径30×外径34ミリ
使用温度:1~60℃
排水ジャバラホース部品を使用して加工できます。

型番リスト

表示件数
型番
4544-1.2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,447
( 1,592 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付ネジG1 1/2、G2兼用
・ナット回転式
【商品仕様】
・流シ台用ホース(ネジコミ式)40・50兼用
・JANコード:4972353454426
・トラスココード:807-6813
・質量:217.3g
【材質/仕上】
・PVC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

流し台用ホース(ねじこみ式) 40・50兼用 4544-1.2の型番4544-1.2のページです。 型番4544-1.2に関する仕様情報を記載しております。
流し台用ホース(ねじこみ式) 40・50兼用 4544-1.2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
流し台用ホース(ねじこみ式) 40・50兼用 4544-1.2
流し台用ホース(ねじこみ式) 40・50兼用 PVC
カクダイ フレキノズル(G1/2用)
カクダイ VP・VU兼用防虫目皿(接着式)
カクダイ VP・VU兼用山形防虫目皿 400-239-50
カクダイ 洗濯機用排水ホース 20M
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,4471,3213,67611,2779,15210,368
通常出荷日2日目2日目7日目9日目1日目9日目
JANコード497235345442649723534544024972353219124497235340049249723530330414972353437108
トラスココード807-6813807-6812807-4167807-6216807-6079807-3286
質量(g)217.300157.400180.000531.000108.6002760.0
材質1PVCPVC材質 ステンレス、黄銅黄銅、ステンレス(アミ)黄銅、ステンレス(アミ)PVC
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト