ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

流し台用ホース(ねじこみ式) 40・50兼用 PVC

流し台用ホース(ねじこみ式) 40・50兼用 PVC 4544-0.7
通常単価(税別)
1,291
税込単価
1,420
通常出荷日:2日目

【特長】・取付ネジG11/2、G2兼用・ナット回転式【商品仕様】・流シ台用ホース(ネジコミ式)40・5...

詳細を確認

型番:

4544-0.7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4544-0.7の仕様・寸法情報

JANコード
4972353454402
トラスココード
807-6812
質量(g)
157.400
材質1
PVC

商品情報

長さ(m)0.7
材質PVC
説明文取付ネジG1 1/2、G2兼用
ナット回転式
内径30×外径34ミリ
使用温度:1~60℃
排水ジャバラホース部品を使用して加工できます。

型番リスト

表示件数
型番
4544-0.7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,291
( 1,420 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付ネジG11/2、G2兼用
・ナット回転式
【商品仕様】
・流シ台用ホース(ネジコミ式)40・50兼用
・JANコード:4972353454402
・トラスココード:807-6812
・質量:157.4g
【材質/仕上】
・PVC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

流し台用ホース(ねじこみ式) 40・50兼用 PVCの型番4544-0.7のページです。 型番4544-0.7に関する仕様情報を記載しております。
流し台用ホース(ねじこみ式) 40・50兼用 PVCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
流し台用ホース(ねじこみ式) 40・50兼用 PVC
流し台用ホース(ねじこみ式) 40・50兼用 4544-1.2
カクダイ VP・VU兼用防虫目皿(接着式)
カクダイ VP・VU兼用山形防虫目皿 400-239-50
カクダイ 洗濯機用排水ホース 20M
カクダイ ユニットバス貫通金具(ペアホース用)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,2911,44713,5359,15212,0716,935
通常出荷日2日目2日目9日目1日目9日目7日目
JANコード497235345440249723534544264972353400492497235303304149723534371084972353415809
トラスココード807-6812807-6813807-6216807-6079807-3286807-6495
質量(g)157.400217.300531.000108.6002760.0650.000
材質1PVCPVC黄銅、ステンレス(アミ)黄銅、ステンレス(アミ)PVC黄銅、銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト