ファクトリーサプライ用品技術窓口

蔵王産業 スチームボックスミニ 200V

通常単価(税別)
978,797
税込単価
1,076,677
通常出荷日:8日目

【特長】・超高温スチーム洗浄機です。・140℃のスチームで強力な除菌効果があります。・低圧小水量で飛び...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 機能
    スチーム
  • 電源コード長さ(m)
    6
  • 詳細タイプ
    スチーム洗浄機
  • 奥行(mm)
    650
  • 高さ(mm)
    1025
  • 電源
    三相200V(50/60Hz共用)
  • 吐出圧力(MPa)
    0.55
  • 吐出水量(ml/min)
    55~85
  • 幅(mm)
    405
  • 連続使用時間
    最大130分
  • 噴射待ち時間
    5~10分
  • 材質1
    ボディー:ステンレス
  • トラスココード
    790-3456
  • 質量(g)
    31000

ご注意

  • 漏電による感電事故を防ぐため、必ずアースをしてください。

型番:

4540020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4540020の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
機能
スチーム
電源コード長さ(m)
6
詳細タイプ
スチーム洗浄機
奥行(mm)
650
高さ(mm)
1025
電源
三相200V(50/60Hz共用)
吐出圧力(MPa)
0.55
吐出水量(ml/min)
55~85
幅(mm)
405
連続使用時間
最大130分
噴射待ち時間
5~10分
材質1
ボディー:ステンレス
トラスココード
790-3456
質量(g)
31000
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
4540020
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
978,797
( 1,076,677 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超高温スチーム洗浄機です。
・140℃のスチームで強力な除菌効果があります。
・低圧小水量で飛び散らず、乾燥が早いです。
【用途】
・食品工場などの衛生管理に最適

ご注意

  • 漏電による感電事故を防ぐため、必ずアースをしてください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蔵王産業 スチームボックスミニ 200Vの型番4540020のページです。 型番4540020に関する仕様情報を記載しております。
蔵王産業 スチームボックスミニ 200Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蔵王産業 スチームボックスミニ 200V
モーター式200V高圧洗浄機
高圧洗浄機(温水タイプ) 水道直結式 三相200V
モーター式200V 高圧洗浄機 SAL2821-3 多水量タイプ
Danax クランツレ 3相200v高圧洗浄機 K-1152TST 60Hz
Danax クランツレ 3相200v高圧洗浄機 プロフィ175TST 60Hz
メーカー蔵王産業スーパー工業アリミツスーパー工業日本クランツレ日本クランツレ
通常価格978,7972,514,375580,911 -1,300,691243,801321,716
通常出荷日8日目8日目4日目〜19日目4日目4日目
商品タイプその他高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機--
機能スチーム温水温水冷水--
電源コード長さ(m)6-----
詳細タイプスチーム洗浄機-----
奥行(mm)650-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト