17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FESTOOL 集塵フィルターバッグ FIS-CT33/5x (5枚入) 452971

FESTOOL 集塵フィルターバッグ FIS-CT33/5x (5枚入)【5個入り】

通常単価(税別)
14,89913,489
税込単価
16,38914,838
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・FESTOOL集塵機(CTL33)用、集塵フィルターバッグです。【用途】・清掃用。【商品仕様...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    集塵フィルターバッグ
  • JANコード
    4014549098455
  • トラスココード
    824-5566
  • 質量(g)
    805.000
  • 材質1

型番:

452971
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

452971の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
集塵フィルターバッグ
JANコード
4014549098455
トラスココード
824-5566
質量(g)
805.000
材質1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
452971
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,89913,489
( 14,838 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・FESTOOL集塵機(CTL33)用、集塵フィルターバッグです。
【用途】
・清掃用。
【商品仕様】
・集塵容量:最大30L
・JANコード:4014549098455
・トラスココード:824-5566
・質量:805g
【材質/仕上】
・紙

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FESTOOL 集塵フィルターバッグ FIS-CT33/5x (5枚入)の型番452971のページです。 型番452971に関する仕様情報を記載しております。
FESTOOL 集塵フィルターバッグ FIS-CT33/5x (5枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FESTOOL 集塵フィルターバッグ FIS-CT33/5x (5枚入)
ワークセンター WCR1000 T-LOC
電動・エアー工具連動型(HEPAフィルタ内臓)
掃除機用フィルターバッグ
AC100V/1000W/5.0L乾湿両用掃除機
AC100V/1100W/6.5L 乾湿両用掃除機
メーカーFESTOOLFESTOOLFESTOOLケルヒャーエスコエスコ
通常価格14,899164,500268,6254,57480,21734,674
通常出荷日5日目19日目19日目1日目1日目1日目
商品タイプその他---そうじ機そうじ機
その他オプション-----
詳細タイプ集塵フィルターバッグ-----
JANコード401454909845540145494023684580400790788---
トラスココード824-5566673-9189453-6597---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト