17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エレクター ラバーメイド ヘビーデューティーユーティリティーカート 4520-8802 4520-8802

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エレクター ラバーメイド ヘビーデューティーユーティリティーカート 4520-8802

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4520-8802

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ポリプロピレン製で耐久性に優れ、金属製に見られるサビ、へこみ、欠けなどの心配が少ない製品です。
・裏面に強化リブを配した柱、肉厚な棚板などが優れた耐久性を発揮します。
・コーナーに丸みを付けたデザインは作業者の安全や、周りの壁、設備への保護にも配慮します。
・エルゴノミックハンドルは、人間工学に基づき設計された負担の少ないデザインです。
【商品仕様】
・最大積載量(kg/台):226
・均等積載量(kg/段):113
・色:ベージュ
・間口(mm):1118
・奥行(mm):641
・高さ(mm):991
・こぼれ止め高さ(mm)
・段数:2段
・キャスター:自在式 127mm(2個) 固定式 127mm(2個)
・エルゴノミックハンドル
・こぼれ止め付き天板
・ゴムキャスター
・JANコード:0086876169201
・トラスココード:819-4734
・質量:19.4kg
【材質/仕上】
・本体:ポリプロピレン
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト