17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘビーデューティーユーティリティカート こぼれ止め付き天板・エアキャスター

通常単価(税別)
195,165
税込単価
214,682
通常出荷日:1日目

【特長】・すべての環境での材料、消耗品、および重い荷物を搬送する事が出来ます。・頑丈な構造で、へこまず...

詳細を確認

    型番:

    45461007
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    45461007の仕様・寸法情報

    間口(mm)
    1397
    奥行(mm)
    660
    高さ(mm)
    845
    最大積載量(kg/台)
    340
    ブラック
    JANコード
    0086876184334
    質量(g)
    32200.0
    トラスココード
    819-4740
    均等積載量(kg/段)
    170
    段数(段)
    2

    絞り込み条件

    • 間口(mm)

    • 奥行(mm)

    • 高さ(mm)

    • 最大積載量(kg/台)

    • JANコード

    • 質量(g)

    • トラスココード

    • 均等積載量(kg/段)

    • 段数(段)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    45461007

    間口

    (mm)

    奥行

    (mm)

    高さ

    (mm)

    最大積載量

    (kg/台)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    均等積載量(kg/段)

    段数(段)

    最小発注数量
    1397
    660
    845
    340
    ブラック
    0086876184334
    32200.0
    819-4740
    170
    2
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    195,165
    ( 214,682 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・すべての環境での材料、消耗品、および重い荷物を搬送する事が出来ます。
    ・頑丈な構造で、へこまず錆びません。
    ・人間工学に基づいて設計されたハンドルを制御し、使用者の安全性を向上させます。
    ・高密度構造樹脂設計
    ・クラス最高級のキャスターは、最も要求の厳しい環境を満たす事が出来ます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ヘビーデューティーユーティリティカート こぼれ止め付き天板・エアキャスターの型番45461007のページです。 型番45461007に関する仕様情報を記載しております。
    ヘビーデューティーユーティリティカート こぼれ止め付き天板・エアキャスターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヘビーデューティーユーティリティカート こぼれ止め付き天板・エアキャスター
    フェニックスワゴン 600×400mm 2段階キャスター 省音タイプ
    フェニックスワゴン 600×400×H880mm キャスター 省音タイプ
    ラバーメイド シートアンドパネルトラック ブラック
    補助ワゴン
    サンコー TLネス台車1509
    メーカーラバーメイドトラスコ中山トラスコ中山ラバーメイドトラスコ中山三甲
    通常価格195,16530,74931,339 -186,13924,736 -111,035
    通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目〜6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    簡易カートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト