17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エレクター ラバーメイド ヘビーデューティーユーティリティーカート 4500-8802

通常単価(税別)
63,308
税込単価
69,639
通常出荷日:4日目

【特長】・ポリプロピレン製で耐久性に優れ、金属製に見られるサビ、へこみ、欠けなどの心配が少ない製品です...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    991
  • 奥行 (mm)
    454
  • 高さ (mm)
    845
  • 最大積載量 (kg/台)
    226
  • その他
  • 色詳細
    ベージュ
  • JANコード
    0086876169188
  • トラスココード
    819-4733
  • 質量(g)
    14000.000
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:ゴム
  • 段数(段)
    2

型番:

4500-8802
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4500-8802の仕様・寸法情報

間口(mm)
991
奥行(mm)
454
高さ(mm)
845
最大積載量(kg/台)
226
その他
色詳細
ベージュ
JANコード
0086876169188
トラスココード
819-4733
質量(g)
14000.000
材質1
本体:ポリプロピレン(PP)
材質2
キャスター金具:スチール
材質3
車輪:ゴム
段数(段)
2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
4500-8802
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,308
( 69,639 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリプロピレン製で耐久性に優れ、金属製に見られるサビ、へこみ、欠けなどの心配が少ない製品です。
・裏面に強化リブを配した柱、肉厚な棚板などが優れた耐久性を発揮します。
・コーナーに丸みを付けたデザインは作業者の安全や、周りの壁、設備への保護にも配慮します。
・すべての環境での材料、消耗品、および重い荷物を搬送する事が出来ます。
・人間工学に基づいて設計されたハンドルを制御し、使用者の安全性を向上させます。
・高密度構造樹脂設計
・クラス最高級のキャスターは、最も要求の厳しい環境を満たす事が出来ます。
【商品仕様】
・最大積載量(kg/台):226
・均等積載量(kg/段):113
・色:ベージュ
・間口(mm):991
・奥行(mm):454
・高さ(mm):845
・段数:2段
・キャスター:自在式 127mm(2個) 固定式 127mm(2個)
・エルゴノミックハンドル
・JANコード:0086876169188
・トラスココード:819-4733
・質量:14kg
【材質/仕上】
・本体:ポリプロピレン(PP)
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エレクター ラバーメイド ヘビーデューティーユーティリティーカート 4500-8802の型番4500-8802のページです。 型番4500-8802に関する仕様情報を記載しております。
エレクター ラバーメイド ヘビーデューティーユーティリティーカート 4500-8802のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エレクター ラバーメイド ヘビーデューティーユーティリティーカート 4500-8802
ラバーメイド シートアンドパネルトラック ブラック
ラバーメイド ユーティリティーカート ベージュ
サンコー TLネス台車1509
フェニックスワゴン 600×400×H880mm キャスター 省音タイプ
金象 プラキャリーラックDXL大フットブレーキ付
メーカーエレクターラバーメイドラバーメイド三甲トラスコ中山浅香工業
通常価格63,308186,13942,714111,03531,339 -23,505
通常出荷日4日目1日目1日目6日目2日目5日目
間口(mm)991-800-600-
奥行(mm)454-413-400-
高さ(mm)845-914-880-
最大積載量(kg/台)226-45-150-
その他-その他---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト