ファクトリーサプライ用品技術窓口

テンタル 75-2フタ 45-B
  • テンタル 75-2フタ

テンタル 75-2フタ

通常単価(税別)
4,1203,661
税込単価
4,5324,027
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。・頑丈な...

詳細を確認
  • 種類
    丸槽
  • 材質
    ポリエチレン(PE)
  • 間口 (mm)
    517
  • 高さ (mm)
    336
  • 容量 (l)
    48.6
  • 質量(g)
    1680
  • トラスココード
    217-4837
  • 内寸 (mm)
    間口×高さ:468×324

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

45-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

45-Bの仕様・寸法情報

種類
丸槽
材質
ポリエチレン(PE)
間口(mm)
517
高さ(mm)
336
容量(l)
48.6
質量(g)
1680
トラスココード
217-4837
内寸(mm)
間口×高さ:468×324

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
45-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,1203,661
( 4,027 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。
・頑丈な強度を持ち、業務用タルあるいは作業容器としてご利用できます。

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テンタル 75-2フタの型番45-Bのページです。 型番45-Bに関する仕様情報を記載しております。
テンタル 75-2フタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テンタル 75-2フタ
テンタル80 青
テンバコ ED-A2フタ
サンテナーB #50-3(2把手、2印刷面)
サンコールドボックス中トレー2型 半透明
サンコールドボックス#1000LD本体・フタ ブルー
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格4,1209,3572,5134,0055,280463,486
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
種類丸槽丸槽----
材質ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)----
間口(mm)517600----
高さ(mm)336427----
容量(l)48.680.9----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト