17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

川西 EVA胸当前掛 4466

川西 EVA胸当前掛

通常単価(税別)
650
税込単価
715
通常出荷日:7日目

【特長】・EVA素材の胸付前掛です。【用途】・水産加工・食品加工【商品仕様】・全長(mm):1050・...

詳細を確認

    型番:

    4466
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    4466の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    4466
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    650
    ( 715 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・EVA素材の胸付前掛です。
    【用途】
    ・水産加工・食品加工
    【商品仕様】
    ・全長(mm):1050
    ・幅(mm):900
    ・厚み:0.15mm
    ・防水タイプ
    ・JANコード:4906554446621
    ・トラスココード:853-7694
    ・質量:96g
    【材質/仕上】
    ・EVAポリエチレン酢酸ビニール混合

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    川西 EVA胸当前掛の型番4466のページです。 型番4466に関する仕様情報を記載しております。
    川西 EVA胸当前掛のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    川西 EVA胸当前掛
    EVA前掛エプロン胸当
    川西 ジーンズ胸当前掛ロープ型
    ポリウレタン前掛(胸当)
    抗菌ビニロン前掛(胸当)
    抗菌ビニロン前掛(胸当) Lサイズ
    メーカー川西工業トラスコ中山川西工業トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格6506429433,2772,3862,390
    通常出荷日7日目1日目在庫品1日目2日目2日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト