17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

川西 ポリエチ袖付エプロン ピンク 10枚入り 4442P

川西 ポリエチ袖付エプロン ピンク 10枚入り

通常単価(税別)
1,107
税込単価
1,218
通常出荷日:9日目

【特長】・使い捨てタイプのポリエチレン製袖付エプロンです。【用途】・医療・介護・食品加工【商品仕様】・...

詳細を確認

    型番:

    4442P
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    4442Pの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    4442P
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,107
    ( 1,218 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・使い捨てタイプのポリエチレン製袖付エプロンです。
    【用途】
    ・医療・介護・食品加工
    【商品仕様】
    ・全長(mm):1050
    ・幅(mm):950
    ・厚み:0.27mm
    ・JANコード:4906554147702
    ・トラスココード:853-7693
    ・質量:490g
    【材質/仕上】
    ・ポリエチレン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    川西 ポリエチ袖付エプロン ピンク 10枚入りの型番4442Pのページです。 型番4442Pに関する仕様情報を記載しております。
    川西 ポリエチ袖付エプロン ピンク 10枚入りのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    川西 ポリエチ袖付エプロン ピンク 10枚入り
    TRUSCO 不織布袖付エプロン ブルー 10枚入
    袖付PEエプロン (50枚入)
    タイベックR製ビブエプロン(10枚入)
    帯電防止PEエプロン フリーサイズ 10枚入
    エブケア袖付エプロン 長袖 青 L 20枚入
    メーカー川西工業トラスコ中山アイテックスデュポンコクゴ東京硝子器械
    通常価格1,1071,7496,3293,9011,9002,998
    通常出荷日9日目1日目1日目1日目7日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト