ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
4441W-M
2023年03月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【特長】
・使い捨てタイプのポリエチレン製袖なしエプロンです。
【用途】
・食品加工
【商品仕様】
・全長(mm):1350
・幅(mm):700
・厚み:0.04mm
・JANコード:4906554120859
・トラスココード:853-7689
・質量:1566g
【材質/仕上】
・ポリエチレン