17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

川西 ポリエチエプロンエコノミー ホワイト 50枚入り 4440W

川西 ポリエチエプロンエコノミー ホワイト 50枚入り

通常単価(税別)
842
税込単価
926
通常出荷日:9日目

【特長】・使い捨てタイプのポリエチレン製袖なしエプロンです。【用途】・食品加工【商品仕様】・全長(mm...

詳細を確認

    型番:

    4440W
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    4440Wの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    4440W
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    842
    ( 926 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・使い捨てタイプのポリエチレン製袖なしエプロンです。
    【用途】
    ・食品加工
    【商品仕様】
    ・全長(mm):1200
    ・幅(mm):700
    ・厚み:0.02mm
    ・JANコード:4906554120811
    ・トラスココード:853-7686
    ・質量:730g
    【材質/仕上】
    ・ポリエチレン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    川西 ポリエチエプロンエコノミー ホワイト 50枚入りの型番4440Wのページです。 型番4440Wに関する仕様情報を記載しております。
    川西 ポリエチエプロンエコノミー ホワイト 50枚入りのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    川西 ポリエチエプロンエコノミー ホワイト 50枚入り
    ディスポエプロン 大 50枚入 ・小 50枚入
    袖付PEエプロン (50枚入)
    PE使い捨てエプロン(50枚入)
    HPCロールエプロン ホワイト
    合成ゴムターポリン前掛け FIG-100A 900×1100 ホワイト
    メーカー川西工業アズワンアイテックストラスコ中山アズワン三商
    通常価格8428,000 -6,3291,70414,7123,313
    通常出荷日9日目1日目1日目1日目1日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト