17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

川西 ポリエチエプロンエコノミー ピンク 50枚入り 4440P

川西 ポリエチエプロンエコノミー ピンク 50枚入り

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
901
税込単価
991

【特長】・使い捨てタイプのポリエチレン製袖なしエプロンです。【用途】・食品加工...

詳細情報を確認する

型番:

4440P
解除
    数量:

    4440Pの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    4440P
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    901
    ( 991 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・使い捨てタイプのポリエチレン製袖なしエプロンです。
    【用途】
    ・食品加工
    【商品仕様】
    ・全長(mm):1200
    ・幅(mm):700
    ・厚み:0.02mm
    ・JANコード:4906554120835
    ・トラスココード:853-7685
    ・質量:730g
    【材質/仕上】
    ・ポリエチレン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    川西 ポリエチエプロンエコノミー ピンク 50枚入りの型番4440Pのページです。 型番4440Pに関する仕様情報を記載しております。
    川西 ポリエチエプロンエコノミー ピンク 50枚入りのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    川西 ポリエチエプロンエコノミー ピンク 50枚入り
    ディスポエプロン 大 50枚入 ・小 50枚入
    袖付PEエプロン (50枚入)
    PE使い捨てエプロン(50枚入)
    川西 ジーンズ胸当前掛ロープ型
    川西 抗菌ビニロン腰下前掛 紺 Mサイズ
    メーカー川西工業アズワンアイテックストラスコ中山川西工業川西工業
    通常価格9018,000 -6,3291,7049431,873
    通常出荷日9日目1日目1日目1日目在庫品1日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました