17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

川西 ポリエチエプロンエコノミー ブルー 50枚入り 4440BL

川西 ポリエチエプロンエコノミー ブルー 50枚入り

通常単価(税別)
901
税込単価
991
通常出荷日:9日目

【特長】・使い捨てタイプのポリエチレン製袖なしエプロンです。【用途】・食品加工【商品仕様】・全長(mm...

詳細を確認

    型番:

    4440BL
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    4440BLの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    4440BL
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    901
    ( 991 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・使い捨てタイプのポリエチレン製袖なしエプロンです。
    【用途】
    ・食品加工
    【商品仕様】
    ・全長(mm):1200
    ・幅(mm):700
    ・厚み:0.02mm
    ・JANコード:4906554120828
    ・トラスココード:853-7684
    ・質量:730g
    【材質/仕上】
    ・ポリエチレン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    川西 ポリエチエプロンエコノミー ブルー 50枚入りの型番4440BLのページです。 型番4440BLに関する仕様情報を記載しております。
    川西 ポリエチエプロンエコノミー ブルー 50枚入りのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    川西 ポリエチエプロンエコノミー ブルー 50枚入り
    ディスポエプロン 大 50枚入 ・小 50枚入
    袖付PEエプロン (50枚入)
    PE使い捨てエプロン(50枚入)
    シンガー 長袖エプロン ブルー (30枚入)
    TRUSCO 不織布袖付エプロン ブルー 10枚入
    メーカー川西工業アズワンアイテックストラスコ中山宇都宮製作トラスコ中山
    通常価格9018,000 -6,3291,7044,0971,749
    通常出荷日9日目1日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト