17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケルヒャー 高圧洗浄機用 サクシヨンホ-ス 自吸用ホース

通常単価(税別)
21,79842,485
税込単価
23,97846,734
通常出荷日:1日目

【特長】高圧洗浄機用のサクションホースです。適合品を確認の上ご発注ください。【用途】ため水や井戸水を使...

詳細を確認
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

    • JANコード

    • トラスココード

    • 奥行(mm)

    • 高さ(mm)

    • 長さ(m)

    • 適合機種

    • 幅(mm)

    • 質量(g)

    • 品名

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    奥行(mm)

    高さ(mm)

    長さ(m)

    適合機種

    幅(mm)

    質量(g)

    品名

    RoHS?最小発注数量
    4002667062724
    793-9868
    -
    -
    -
    HD4/8、HD7/15、HD7/10、HDS4/7U、HD1050
    -
    3850.0
    サクションホース 7.5m 内径19mm 3/4インチ
    10
    1個
    4002667062977
    793-9876
    470
    115
    7.5
    HD9/17、HD10/22、HDS8/15、HDS8/17
    430
    2800.0
    サクションホース 7.5m 内径19mm 1インチ
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    42,485
    ( 46,734 )
    1日目
    21,798
    ( 23,978 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    高圧洗浄機用のサクションホースです。
    適合品を確認の上ご発注ください。
    【用途】
    ため水や井戸水を使用する際に自吸する用のホースとして最適です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ケルヒャー 高圧洗浄機用 サクシヨンホ-ス 自吸用ホースのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ケルヒャー 高圧洗浄機用 サクシヨンホ-ス 自吸用ホース
    高圧ホース(洗浄機用)
    ケルヒャー 高圧洗浄機用 3ジェットノズル
    ケルヒャー 高圧洗浄機用 スプレーランス
    高圧洗浄機用パイプ洗浄ホース
    高圧ホース
    メーカーケルヒャーエスコケルヒャーケルヒャー日動工業マキタ
    通常価格21,798-10,602 -16,410 -12,383 -7,046 -31,500
    通常出荷日1日目1日目4日目1日目〜5日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト