ファクトリーサプライ用品技術窓口

REX ドレンクリーナ Iー95ーE 441050

REX ドレンクリーナ Iー95ーE

通常単価(税別)
297,727
税込単価
327,500
通常出荷日:5日目

【特長】・低振動コンデンサモータで室内使用も安心です。・ケーブルとヘッドの接続が簡単、確実です。・一般...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

441050
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

441050の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
種類
ハンディタイプ
特殊用途
排水管用
JANコード
4514706083046
質量(g)
18000.0
トラスココード
809-4697
適用パイプ径(mm)
40~100
電源(V)
100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
441050
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
297,727
( 327,500 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低振動コンデンサモータで室内使用も安心です。
・ケーブルとヘッドの接続が簡単、確実です。
・一般住宅からビルまで幅広い用途です。
【用途】
・排水管の詰まり除去

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

REX ドレンクリーナ Iー95ーEの型番441050のページです。 型番441050に関する仕様情報を記載しております。
REX ドレンクリーナ Iー95ーEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
REX ドレンクリーナ Iー95ーE
REX ドレンクリーナ パワービー
REX ドレンルータ PH
ドレンクリーナ H-150
ドレンクリーナ"R-550"(電動式)
排水管清掃機"ロスピ8H+E PLUS"(手動・電動ドリル式)
メーカーレッキス工業レッキス工業レッキス工業アサダローデンベルガーローデンベルガー
通常価格297,727104,943132,40366,156365,35733,792
通常出荷日5日目5日目5日目1日目1日目1日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機その他その他
種類ハンディタイプハンディタイプハンディタイプ---
特殊用途排水管用排水管用排水管用排水管用排水管用排水管用
JANコード451470608304645147060830154514706083022---
質量(g)18000.04500.013000.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト