ファクトリーサプライ用品技術窓口

REX ドレンルータ PH 441020

REX ドレンルータ PH

通常単価(税別)
132,403
税込単価
145,643
通常出荷日:5日目

【特長】・フットスイッチ装備で操作が楽です。・ケーブルの出し入れはレバーによる自動送りで手を汚しません...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

441020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

441020の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
種類
ハンディタイプ
特殊用途
排水管用
JANコード
4514706083022
質量(g)
13000.0
トラスココード
809-4696
適用パイプ径(mm)
32~75
電源(V)
100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
441020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
132,403
( 145,643 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フットスイッチ装備で操作が楽です。
・ケーブルの出し入れはレバーによる自動送りで手を汚しません。
【用途】
・排水管の詰まり除去

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

REX ドレンルータ PHの型番441020のページです。 型番441020に関する仕様情報を記載しております。
REX ドレンルータ PHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
REX ドレンルータ PH
REX ドレンクリーナ パワービー
REX ドレンクリーナ Iー95ーE
カンツール ハンディスネーク PH ハウス(本体)
ドレンクリーナ H-150
シャークカッター
メーカーレッキス工業レッキス工業レッキス工業カンツールアサダリジッド
通常価格132,403104,943297,72719,25064,31413,703 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目1日目1日目〜
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
種類ハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプ--
特殊用途排水管用排水管用排水管用排水管用排水管用排水管用
JANコード451470608302245147060830154514706083046---
質量(g)13000.04500.018000.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト