17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 管名表示板 給湯管・5枚組・120X60X1厚【5個入り】

通常単価(税別)
730
税込単価
803
通常出荷日:6日目

【特長】・丈夫なプラスチック板なので衝撃にも割れる心配がない。・耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • 詳細タイプ
    管名表示板
  • 材質(本体)詳細
    エコユニボード
  • 表示内容詳細
    給湯管
  • 取付仕様詳細
    3mmΦ穴上下2
  • JANコード
    4571181397518
  • トラスココード
    741-4102
  • 質量(g)
    50

型番:

441-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

441-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質(本体)
その他
表示内容
その他
取付仕様
その他
詳細タイプ
管名表示板
材質(本体)詳細
エコユニボード
表示内容詳細
給湯管
取付仕様詳細
3mmΦ穴上下2
JANコード
4571181397518
トラスココード
741-4102
質量(g)
50
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
441-02
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
730
( 803 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫なプラスチック板なので衝撃にも割れる心配がない。
・耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適してます。
【商品仕様】
・寸法(mm):120×60×1厚
・摘要:3mmΦ穴上下2
・内容:給湯管
・摘要:3mmΦ穴上下2
・内容:給湯管
・5枚1組
・トラスココード:741-4102
・質量:50g
【材質/仕上】
・エコユニボード

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 管名表示板 給湯管・5枚組・120X60X1厚の型番441-02のページです。 型番441-02に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 管名表示板 給湯管・5枚組・120X60X1厚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 管名表示板 給湯管・5枚組・120X60X1厚
管名ステッカー 5枚組
無地板プラスチック 120X60X1厚
流体名表示板 120X60
矢印表示板 60X120
ユニット 流体名ステッカー用矢印黒・5枚組・60X60
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格730800510660 -1,053 -733
通常出荷日6日目6日目2日目4日目〜4日目〜4日目
商品タイプその他---安全標識-
材質(本体)その他---その他-
表示内容その他---矢印-
取付仕様その他-----
詳細タイプ管名表示板-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト