17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シーバイエス 洗浄剤 手肌にやさしいバスクリーナー 18L 4405574

シーバイエス 洗浄剤 手肌にやさしいバスクリーナー 18L

通常単価(税別)
8,929
税込単価
9,822
通常出荷日:5日目

【特長】・低刺激性の界面活性剤を使用した手肌にやさしいバスクリーナーです。・ブロックポリマーを配合する...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    その他
  • JANコード
    4536735175981
  • トラスココード
    135-4944
  • 材質1
    主成分:界面活性剤、溶剤、金属イオン封鎖剤、特殊ポリマー
  • 質量 (kg)
    19

型番:

4405574
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4405574の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
その他
JANコード
4536735175981
トラスココード
135-4944
材質1
主成分:界面活性剤、溶剤、金属イオン封鎖剤、特殊ポリマー
質量(kg)
19

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
4405574
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,929
( 9,822 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低刺激性の界面活性剤を使用した手肌にやさしいバスクリーナーです。
・ブロックポリマーを配合することにより、軽く擦って、汚れを除去することができ、快適で疲れにくいお掃除が実現できます。
・除菌剤配合なので、消臭・除菌も同時に行うことができます。
【用途】
・バスルームの洗浄・除菌・消臭。
【商品仕様】
・使用濃度:原液
・使用量:1平方メートル に対して5ml
・液性:中性
・不揮発分:3.6%
・PRTR非該当
・JANコード:4536735175981
・質量:19kg
【材質/仕上】
・主成分:界面活性剤、溶剤、金属イオン封鎖剤、特殊ポリマー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シーバイエス 洗浄剤 手肌にやさしいバスクリーナー 18Lの型番4405574のページです。 型番4405574に関する仕様情報を記載しております。
シーバイエス 洗浄剤 手肌にやさしいバスクリーナー 18Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シーバイエス 洗浄剤 手肌にやさしいバスクリーナー 18L
シーバイエス 剥離剤 ニューパワフルビカ 18L
タイヤスリップ痕洗浄剤
シーバイエス 樹脂ワックス グランプリ 18L
シーバイエス 樹脂ワックス シールド 18L
シーバイエス 樹脂ワックス ニュースターダム 18L
メーカーディバーシーディバーシーニイタカディバーシーディバーシーディバーシー
通常価格8,92913,5387,98021,09817,58416,183
通常出荷日5日目11日目4日目5日目6日目6日目
商品タイプクリーナー-----
用途その他-----
JANコード4536735175981-----
トラスココード135-4944-----
材質1主成分:界面活性剤、溶剤、金属イオン封鎖剤、特殊ポリマー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト