17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パノーバ脱衣籠 440527

パノーバ脱衣籠

通常単価(税別)
1,166
税込単価
1,283
通常出荷日:7日目

【特長】・バス用品です【商品仕様】・480×357×175Hmm・蝶プラ パノーバ脱衣籠・JANコード...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    角型
  • 材質
    PP
  • 高さ(外形) (mm)
    151~250
  • 幅(外形) (mm)
    401~
  • 奥行(外形) (mm)
    301~
  • 幅(外形)詳細 (mm)
    480
  • 奥行(外形)詳細 (mm)
    357
  • 高さ(外形)詳細 (mm)
    175
  • JANコード
    4904881440527
  • トラスココード
    135-4100
  • 質量 (g)
    608.000

型番:

440527
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

440527の仕様・寸法情報

商品タイプ
角型
材質
PP
高さ(外形)(mm)
151~250
幅(外形)(mm)
401~
奥行(外形)(mm)
301~
幅(外形)詳細(mm)
480
奥行(外形)詳細(mm)
357
高さ(外形)詳細(mm)
175
JANコード
4904881440527
トラスココード
135-4100
質量(g)
608.000
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
440527
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,166
( 1,283 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バス用品です
【商品仕様】
・480×357×175Hmm
・蝶プラ パノーバ脱衣籠
・JANコード:4904881440527
・質量:608g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パノーバ脱衣籠の型番440527のページです。 型番440527に関する仕様情報を記載しております。
パノーバ脱衣籠のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パノーバ脱衣籠
蝶プラ デスコS1A
蝶プラ デスコBI 12L
蝶プラ デスコBI 16
蝶プラ キララポキポキ仕切板No10 ブルー(5枚入り)
蝶プラ デスコBI 12S
メーカー蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業
通常価格1,1661,3002,7342,4851,2001,251
通常出荷日7日目4日目1日目1日目4日目6日目
商品タイプ角型-----
材質PP-----
高さ(外形)(mm)151~250-----
幅(外形)(mm)401~-----
奥行(外形)(mm)301~-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト