17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

無地板プラスチック 120X60X1厚【5個入り】

通常単価(税別)
510
税込単価
561
通常出荷日:2日目

【特長】・丈夫なプラスチック板なので衝撃にも割れる心配がない。・耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に...

詳細を確認

型番:

439-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・サイズ:120×60×1mm厚
・材質:エコユニボード(3mmφ穴上下2)
・白無地
・再生ポリプロピレンを使用した素材です。
・資源ごみとして再利用でき、焼却しても塩化水素等の有毒ガスを発生しません。
・耐熱温度は約90℃です。

外形図

流体名表示板 無地 120X60 外形図

文言は一例です。

使用方法・使用事例

使用事例

流体名表示板 無地 120X60 関連画像

439-60の仕様・寸法情報

商品タイプ
掲示板(標準タイプ)
材質(本体)
エコユニボード
表示内容
白無地
取付仕様
ビス止め、両面テープ止め
詳細
5枚1組
JANコード
4571181397228
トラスココード
741-3815
横(mm)
60
厚さ(mm)
1
縦(mm)
120
摘要
3mmΦ穴上下2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
439-60
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
510
( 561 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫なプラスチック板なので衝撃にも割れる心配がない。
・耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適してます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無地板プラスチック 120X60X1厚の型番439-60のページです。 型番439-60に関する仕様情報を記載しております。
無地板プラスチック 120X60X1厚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無地板プラスチック 120X60X1厚
標識マーク自転車歩行者専用 合成ゴム
矢印ステッカーASタイプ 100×100
フリー掲示板防雨型 ターポリン
無災害記録表 プレートのみ 899-21A
交換フレーム 伸縮式 グリーンボード
メーカーユニットユニットユニットアズワンユニットシンワ測定
通常価格51011,509 -1,125 -11,500 -12,0712,578
通常出荷日2日目9日目在庫品1日目〜8日目1日目1日目
商品タイプ掲示板(標準タイプ)--フリー掲示板掲示板(標準タイプ)黒板
材質(本体)エコユニボード合成ゴムアルミステッカーターポリンボード:スチール
表示内容白無地自転車歩行者専用矢印安全掲示板無災害・記録表・目標日数工事名・工種
取付仕様ビス止め、両面テープ止め粘着シート粘着シール吊り下げ、ゴムマグネット貼り、スタンド表示吊下げマグネット
詳細5枚1組路面標示シート5枚1組---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト