ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ トランクチェッカー 300X300X24mm 4381000

ミヅシマ トランクチェッカー 300X300X24mm

通常単価(税別)
831
税込単価
914
通常出荷日:4日目

【特長】・トランクルーム専用マットです【用途】・トランクルーム【商品仕様】・300×300×24mm厚...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 全長 (mm)
    300
  • 商品タイプ詳細
    トランクチェッカー
  • 間口×奥行×高さ (mm)
    300×300×24
  • 材質/仕上
    再生ポリプロピレン
  • トラスココード
    802-0992
  • 質量 (kg)
    0.392

ご注意

  • 通路への設置は不可

型番:

4381000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4381000の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
全長(mm)
300
商品タイプ詳細
トランクチェッカー
間口×奥行×高さ(mm)
300×300×24
材質/仕上
再生ポリプロピレン
トラスココード
802-0992
質量(kg)
0.392
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
4381000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
831
( 914 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トランクルーム専用マットです
【用途】
・トランクルーム
【商品仕様】
・300×300×24mm厚
・ミヅシマ トランクチェッカー 300X300X24mm
・トラスココード:802-0992
・質量:392g
【材質/仕上】
・再生ポリプロピレン

ご注意

  • 通路への設置は不可

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ トランクチェッカー 300X300X24mmの型番4381000のページです。 型番4381000に関する仕様情報を記載しております。
ミヅシマ トランクチェッカー 300X300X24mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ トランクチェッカー 300X300X24mm
ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラセピア
ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ 緑
ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ 青
ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ グレー
ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ ベージュ
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格8311,3721,5401,5401,5401,372
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
全長(mm)300300300300300300
商品タイプ詳細トランクチェッカーファインフロアーファインフロアーファインフロアーファインフロアーファインフロアー
間口×奥行×高さ(mm)300×300×24300×300×17300×300×17300×300×17300×300×17300×300×17
材質/仕上再生ポリプロピレン特殊ポリエチレン特殊ポリエチレン特殊ポリエチレン特殊ポリエチレン特殊ポリエチレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト