17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ スノコRs 600mm×5m×17mm ブルー 4380060

ミヅシマ スノコRs 600mm×5m×17mm ブルー

通常単価(税別)
50,77641,844
税込単価
55,85446,028
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・巻き取り可能なスノコタイプのマットです・再生樹脂を使用した環境配慮型製品です・塩ビ不使用です...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 全長 (mm)
    5000
  • 商品タイプ詳細
    スノコRs
  • 間口×奥行×高さ (mm)
    600×5000×17
  • 材質/仕上
    再生特殊ポリエチレン樹脂、ノンスリップ部:エラストマー
  • JANコード
    4964079030800
  • トラスココード
    802-0778
  • 質量 (kg)
    16

型番:

4380060
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4380060の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
全長(mm)
5000
商品タイプ詳細
スノコRs
間口×奥行×高さ(mm)
600×5000×17
材質/仕上
再生特殊ポリエチレン樹脂、ノンスリップ部:エラストマー
JANコード
4964079030800
トラスココード
802-0778
質量(kg)
16

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
4380060
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,77641,844
( 46,028 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・巻き取り可能なスノコタイプのマットです
・再生樹脂を使用した環境配慮型製品です
・塩ビ不使用です
【用途】
・スノコ(水切りマット)
・巻き取りタイプ
【商品仕様】
・600mmx5mx17mm
・質量:(kg)16
・ミヅシマ スノコRs 600mm×5m×17mm ブルー
・JANコード:4964079030800
・トラスココード:802-0778
・質量:16kg
【材質/仕上】
・材質/再生特殊ポリエチレン樹脂
・ノンスリップ部/エラストマー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ スノコRs 600mm×5m×17mm ブルーの型番4380060のページです。 型番4380060に関する仕様情報を記載しております。
ミヅシマ スノコRs 600mm×5m×17mm ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ スノコRs 600mm×5m×17mm ブルー
ミヅシマ スノコRs 600mm×5m×17mm ベージュ
600mmx5m すのこ(プラスチック製/ブルー)
スノコ
ミヅシマ スノコJ
ミヅシマ ストレートスノコ#85 600X850mm 緑
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業エスコテラモトミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格50,77653,08656,2431,580 -6,202 -11,755
通常出荷日4日目4日目1日目1日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
全長(mm)500050005000300450850
商品タイプ詳細スノコRsスノコRs--スノコストレートスノコ
間口×奥行×高さ(mm)600×5000×17600×5000×17---850×600×49
材質/仕上再生特殊ポリエチレン樹脂、ノンスリップ部:エラストマー再生特殊ポリエチレン樹脂、ノンスリップ部:エラストマー---スノコ材:硬質塩化ビニール、シングルスペーサー:PP、ダブルスペーサー:ナイロン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト