ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 洗濯機用排水ホース 20M

カクダイ 洗濯機用排水ホース 20M 4371-20
通常単価(税別)
12,07110,139
税込単価
13,27811,153
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・ホース内径30ミリ×外径34ミリ・カクダイ 洗濯機用排水ホース 20M・JANコード:4...

詳細を確認

型番:

4371-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4371-20の仕様・寸法情報

JANコード
4972353437108
トラスココード
807-3286
質量(g)
2760.0
材質1
PVC

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量材質ホース
4371-204972353437108807-32862.76kgPVC内径30ミリ×外径34ミリ

型番リスト

表示件数
型番
4371-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,07110,139
( 11,153 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ホース内径30ミリ×外径34ミリ
・カクダイ 洗濯機用排水ホース 20M
・JANコード:4972353437108
・トラスココード:807-3286
・質量:2.76kg
【材質/仕上】
・PVC

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 洗濯機用排水ホース 20Mの型番4371-20のページです。 型番4371-20に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 洗濯機用排水ホース 20Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 洗濯機用排水ホース 20M
カクダイ 排水フレキパイプ 25×400
カクダイ ユニットバス貫通金具(ペアホース用)
カクダイ ユニット取出し金具 20
フレキパイプ用平行ニップル 6465-20
流し台用ホース(ねじこみ式) 40・50兼用 PVC
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格12,0711,0826,9353,6707311,291
通常出荷日9日目7日目7日目2日目2日目2日目
JANコード497235343710849723534373134972353415809497235364481049723536465174972353454402
トラスココード807-3286807-6698807-6495807-4616807-4669807-6812
質量(g)2760.0107.000650.000199.20070157.400
材質1PVCPVC黄銅、銅材質 黄銅材質 黄銅PVC
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト