ファクトリーサプライ用品技術窓口
HEIKO
ポリエチレン袋 0.03mm 301~320【1~100個入り】
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:在庫品1日目
セイニチ
ユニパック 厚み 0.08mm 透明【100個入り】
通常価格(税別):349円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.04mm 401~420【1~100個入り】
通常価格(税別):200円~
通常出荷日:在庫品1日目
ジャパンインタ-ナショナル
とじ太くん製本カバー
ジャパンインタ-ナショナル
通常価格(税別):1589円~
通常出荷日:3日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):178円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620【1~50個入り】
通常価格(税別):131円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
業務用ポリ袋【50~200個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):752円~
通常出荷日:1日目
日本サニパック
スタンダートポリ袋(半透明・吊り下げタイプ)【200個入り】
日本サニパック
通常価格(税別):225円~
通常出荷日:1日目
キングジム
テプラPROテープ エコパックカラーラベル【5個入り】
通常価格(税別):5950円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ポリバケツ(ふた無)【1~5個入り】
通常価格(税別):1560円~
通常出荷日:1日目
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キングジム
キングファイルSDDE A4S グレー(A4判タテ型)
4通常価格(税別):1,207円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

トラスコ中山
マグネット式見出しプレート
4通常価格(税別):1,780円~

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):700円~

三菱鉛筆
ジェットストリーム 3&1 ローズピンク
5通常価格(税別):612円

ベロス
ステンレス目玉クリップ 小 20個入
4.8通常価格(税別):4,100円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

ユニット
カラーネームタッグ
4.5通常価格(税別):686円~