17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スエカゲ ギアレンチ5/16 436A516

スエカゲ ギアレンチ5/16

通常単価(税別)
1,8571,801
税込単価
2,0431,981
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ギア数72山、送り角5°(1/4、5/16はギア数60山、送り角6°)で本締め作業ができる高...

詳細を確認

型番:

436A516
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番ラチェット機構種類二面幅寸法単品・セット区分
436A516コンビネーション5/16インチ単品

436A516の仕様・寸法情報

ラチェット機構
種類
コンビネーション
単品・セット区分
単品
二面幅寸法(インチ)
5/16

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
436A516
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,8571,801
( 1,981 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ギア数72山、送り角5°(1/4、5/16はギア数60山、送り角6°)で本締め作業ができる高能率ギアレンチのスタンダードタイプです。
・ハンドルの振り幅が制限されている狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群です。
・本締め作業が可能です。
【用途】
・自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
・ハンドルの振り幅が制限されている狭い場所。
【商品仕様】
・対辺寸法(インチ):5/16
・全長(mm):140
・厚さ(mm)めがね:6.5
・外径(mm)めがね:17.0
・厚み(mm)スパナ:4.8
・厚み(mm)めがね:
・厚さ(mm) スパナ:4.8
・JANコード:4989530604680
・トラスココード:774-2606
・質量:32g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼
・表面処理:クロムメッキ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スエカゲ ギアレンチ5/16の型番436A516のページです。 型番436A516に関する仕様情報を記載しております。
スエカゲ ギアレンチ5/16のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スエカゲ ギアレンチ5/16
スエカゲ フレックスギアレンチ7/16
ロングめがねレンチセット(45°) 2600
ロングめがねレンチセット(45°) MB4560C
両口スパナセット インチ
ラチェットスパナセット
メーカースエカゲツールスエカゲツールTONETONEE-ValueKOKEN 山下工業研究所
通常価格1,8575,20014,75111,8622,2539,623 -
通常出荷日在庫品1日目6日目5日目5日目4日目1日目〜
ラチェット機構-
種類コンビネーションコンビネーション両口めがね両口めがね両口スパナ-
単品・セット区分単品単品セット品セット品セット品-
二面幅寸法(インチ)5/167/163/8×7/16 / 1/2×9/16 / 5/8×11/16 / 3/4×25/32 / 13/16×7/8 / 15/16×13/8×7/16 / 1/2×9/16 / 5/8×11/16 / 3/4×25/32 / 13/16×7/8 / 15/16×19/32×11/16 / 3/8×7/16 / 1/2×9/16 / 1/4×5/16 / 5/8×3/4 / 25/32×7/8-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト