17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

排煙口ステッカー 【5個入り】

通常単価(税別)
4611,442
税込単価
5071,586
通常出荷日:4日目

ユニット安全掲示板 排煙口ステッカー。【内容量】5個入りです。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

排煙口ステッカー 【5個入り】  製品画像1

436-60

型番サイズ材質
436-6030×80×0.08mm厚PVCステッカー
436-6180×240×0.08mm厚

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

表示内容詳細

JANコード

トラスココード

質量(g)

寸法(mm)

最小発注数量
排煙口
4571181396337
741-2924
5
30×80×0.08厚
1パック

5個入り

排煙口手動開放装置
4571181396344
741-2932
43
80×240×0.08厚
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
461
( 507 )
4日目
1,442
( 1,586 )
4日目

詳細情報

基本情報

ユニット安全掲示板 排煙口ステッカー。
【内容量】5個入りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排煙口ステッカー のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
排煙口ステッカー
点検口ステッカー
ステッカー
室名表示板 通用口
グリーンクロス マンガ標識 GEM-35 昇降口
室名表示板 職員通用口
メーカーユニットユニットつくし工房ユニットグリーンクロスユニット
通常価格461-386 -137625 -1,101750 -
通常出荷日4日目1日目〜7日目1日目〜7日目1日目〜
商品タイプ安全標識安全標識----
材質(本体)ポリプロピレン(PP)-----
表示内容その他その他----
取付仕様その他その他----
取付仕様詳細粘着シール粘着シール----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト