17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スエカゲ ギアレンチ30mm

通常単価(税別)
13,415
税込単価
14,757
通常出荷日:1日目

【特長】・ギア数72山、送り角5°(5.5、6、7、8ミリはギア数60山、送り角6°)で本締め作業がで...

詳細を確認

型番:

4360300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4360300の仕様・寸法情報

ラチェット機構
種類
コンビネーション
二面幅寸法(mm)
30
単品・セット区分
単品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4360300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,415
( 14,757 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ギア数72山、送り角5°(5.5、6、7、8ミリはギア数60山、送り角6°)で本締め作業ができる高能率ギアレンチのスタンダードタイプです。
・ハンドルの振り幅が制限されている狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群です。
・本締め作業が可能です。
【用途】
・自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
・ハンドルの振り幅が制限されている狭い場所。
【商品仕様】
・対辺寸法(mm):30
・全長(mm):424
・厚さ(mm)めがね:17.0
・外径(mm)めがね:58.5
・厚み(mm)スパナ:12.5
・厚み(mm)めがね:
・厚さ(mm) スパナ:12.5
・JANコード:4989530604659
・トラスココード:774-2495
・質量:960g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼
・表面処理:クロムメッキ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スエカゲ ギアレンチ30mmの型番4360300のページです。 型番4360300に関する仕様情報を記載しております。
スエカゲ ギアレンチ30mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スエカゲ ギアレンチ30mm
スエカゲ ギアレンチ24mm
スエカゲ ギアレンチ32mm
スエカゲ ギアレンチ18mm
スエカゲ ギアレンチ5.5mm
スエカゲ フレックスフレアナットレンチ10X12mm
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール
通常価格13,4157,5288,5086,7443,8674,949
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
ラチェット機構
種類コンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーション両口スパナ
二面幅寸法(mm)302432185.510 / 12
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト