17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

布テープ(重梱包用)【30個入り】
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
ミスミ
サービスボードセット CS310
TONE
POSE Nポゼ水切りセットスリム(大)ホワイト 432897

POSE Nポゼ水切りセットスリム(大)ホワイト

通常単価(税別)
2,033
税込単価
2,236
通常出荷日:5日目

【特長】・キッチン廻り用品【商品仕様】・Nポゼ水切りセットスリム(大)ホワイト・JANコード:4974...

詳細を確認
  • JANコード
    4974908432897
  • トラスココード
    868-4157
  • 質量(g)
    1065.000
  • 材質1
    本体・カゴ・箸立て・包丁置き:PP

型番:

432897
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

432897の仕様・寸法情報

JANコード
4974908432897
トラスココード
868-4157
質量(g)
1065.000
材質1
本体・カゴ・箸立て・包丁置き:PP

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
432897
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,033
( 2,236 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キッチン廻り用品
【商品仕様】
・Nポゼ水切りセットスリム(大)ホワイト
・JANコード:4974908432897
・トラスココード:868-4157
・質量:1065g
【材質/仕上】
・本体・カゴ・箸立て・包丁置き:PP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

POSE Nポゼ水切りセットスリム(大)ホワイトの型番432897のページです。 型番432897に関する仕様情報を記載しております。
POSE Nポゼ水切りセットスリム(大)ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
POSE Nポゼ水切りセットスリム(大)ホワイト
ドリンクビオ
蝶プラ クルードキッチン水切りM
蝶プラ クルードキッチン水切りL
蝶プラ デスコS1A
パノーバ脱衣籠
メーカーアスベルアスベル蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業
通常価格2,0331,9872,2002,7001,3001,166
通常出荷日5日目1日目7日目7日目4日目7日目
JANコード49749084328974974908801495----
トラスココード868-4157195-2161----
質量(g)1065.000315.000----
材質1本体・カゴ・箸立て・包丁置き:PP本体:AS樹脂、栓・止め具:ABS樹脂----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト