ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ ポップアップPトラップ

カクダイ ポップアップPトラップ 4323-38
通常単価(税別)
16,476
税込単価
18,124
通常出荷日:9日目

【特長】・はさみ込み厚18.5~31ミリ・引き棒径φ6ミリ・オーバーフロー付き洗髪洗面台用・排水管径は...

詳細を確認

型番:

4323-38
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4323-38の仕様・寸法情報

種類
ドレントラップ
使用流体
ドレン
本体材質
ステンレス
材質詳細
黄銅、ステンレス
JANコード
4972353432264
トラスココード
807-6666
質量(g)
1708
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
4323-38
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,476
( 18,124 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はさみ込み厚18.5~31ミリ
・引き棒径φ6ミリ
・オーバーフロー付き洗髪洗面台用
・排水管径は32ミリ、排水口は大口径38ミリ
・カウンター穴・混合栓穴どちらにも取付けできます。
【商品仕様】
・ポップアップPトラップ
・JANコード:4972353432264
・トラスココード:807-6666
・質量:1708g
【材質/仕上】
・黄銅、ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ポップアップPトラップの型番4323-38のページです。 型番4323-38に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ポップアップPトラップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ポップアップPトラップ
カクダイ ポップアップSトラップ
ディスク式スチームトラップ
フロート式スチームトラップ
AK-5型 スチームトラップ
AT-6型 スチームトラップ
メーカーカクダイカクダイスパイラックス・サーコリミテッドスパイラックス・サーコリミテッドベンベン
通常価格16,47617,83426,136 -38,311 -20,623 -25,280 -
通常出荷日9日目9日目19日目7日目〜5日目〜5日目〜
種類ドレントラップドレントラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップ
使用流体ドレンドレン蒸気蒸気蒸気蒸気
本体材質ステンレスステンレスステンレスダクタイル鋳鉄FCD-
材質詳細黄銅、ステンレス黄銅、ステンレス----
JANコード49723534322644972353432257----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト