ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ ポップアップSトラップ

カクダイ ポップアップSトラップ 4322-38
通常単価(税別)
17,834
税込単価
19,617
通常出荷日:9日目

【特長】・はさみ込み厚18.5~31ミリ・引き棒径φ6ミリ・オーバーフロー付き洗髪洗面台用・排水管径は...

詳細を確認

型番:

4322-38
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4322-38の仕様・寸法情報

種類
ドレントラップ
使用流体
ドレン
本体材質
ステンレス
材質詳細
黄銅、ステンレス
JANコード
4972353432257
トラスココード
807-6663
質量(g)
2047
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
4322-38
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,834
( 19,617 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はさみ込み厚18.5~31ミリ
・引き棒径φ6ミリ
・オーバーフロー付き洗髪洗面台用
・排水管径は32ミリ、排水口は大口径38ミリ
・カウンター穴・混合栓穴どちらにも取付けできます。
【商品仕様】
・ポップアップSトラップ
・JANコード:4972353432257
・トラスココード:807-6663
・質量:2047g
【材質/仕上】
・黄銅、ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ポップアップSトラップの型番4322-38のページです。 型番4322-38に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ポップアップSトラップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ポップアップSトラップ
カクダイ ポップアップPトラップ
AT-1S型 ラジエータトラップ
スチームトラップ TF-5,5Sシリーズ
AT-4S型 ラジエータトラップ
スチームトラップ ディスクシリーズ クリーニング用S2
メーカーカクダイカクダイベンヨシタケベン大洋弁栓
通常価格17,83416,47613,926 -41,864 -17,64312,662
通常出荷日9日目9日目3日目5日目5日目7日目
種類ドレントラップドレントラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップドレントラップ
使用流体ドレンドレン蒸気蒸気蒸気蒸気
本体材質ステンレスステンレス---ダクタイル鋳鉄
材質詳細黄銅、ステンレス黄銅、ステンレス----
JANコード49723534322574972353432264----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト