17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンビネーションレンチ(ミリサイズ) 4320180
  • コンビネーションレンチ(ミリサイズ)

コンビネーションレンチ(ミリサイズ)

通常単価(税別)
3,080
税込単価
3,388
通常出荷日:1日目

【特長】・メガネとスパナを合体させた片目片口レンチです。【用途】・ボルトやナットの締め付け、緩め作業。

詳細を確認
  • 材質1
    クロームバナジューム鋼

型番:

4320180
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4320180の仕様・寸法情報

全長(mm)
239
二面幅寸法(mm)
18
JANコード
4989530680660
トラスココード
821-9071
質量(g)
190
材質1
クロームバナジューム鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4320180

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
239
18
4989530680660
821-9071
190
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,080
( 3,388 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メガネとスパナを合体させた片目片口レンチです。
【用途】
・ボルトやナットの締め付け、緩め作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンビネーションレンチ(ミリサイズ)の型番4320180のページです。 型番4320180に関する仕様情報を記載しております。
コンビネーションレンチ(ミリサイズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビネーションレンチ(ミリサイズ)
“リバースギアレンチ”
4イン1リバースラチェットレンチ
コンビネーションラチェット"フレックスダブルギアレンチ"
フレアナットレンチ ストッパー機能
コンビネーションラチェットレンチ“JOKER”(ミリサイズ) ミリサイズ(カラーコード付)セット
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールWERA
通常価格3,0802,552 -2,2284,046 -1,78025,225
通常出荷日1日目1日目6日目1日目6日目4日目
材質1クロームバナジューム鋼クロムバナジウム鋼クロームバナジューム鋼クロムバナジウム鋼クロームバナジューム鋼-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました