ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ミヅシマ フリーハードルJ 180mmx515mm アイボリー

ミヅシマ フリーハードルJ 180mmx515mm アイボリー 432-006
通常単価(税別)
6,5005,340
税込単価
7,1505,874
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・焼却時に有毒ガスが発生しにくい脱塩ビ素材を使用。・各種調整ジョイント(別途)(0、4、6mm...

詳細を確認

型番:

432-006
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

432-006の仕様・寸法情報

種類
グレーチング
材質
本体:ASA樹脂、ジョイナー:エラストマー
長さ(mm)
515
幅(mm)
180
高さ(mm)
26
商品タイプ詳細
フリーハードル
JANコード
4964079022638
トラスココード
802-0723
質量(g)
1000.0
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
432-006
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,5005,340
( 5,874 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼却時に有毒ガスが発生しにくい脱塩ビ素材を使用。
・各種調整ジョイント(別途)(0、4、6mm)で曲線等の調整が可能です。
【用途】
・プール
・浴室
・ケアハウス等の水周り排水部
【商品仕様】
・巾x長さx高さ(mm):180x515x26
・質量:(kg)1
・ミヅシマ フリーハードルJ 180mmx515mm アイボリー
・JANコード:4964079022638
・トラスココード:802-0723
・質量:1kg
【材質/仕上】
・本体:ASA樹脂
・ジョイナー:エラストマー

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ フリーハードルJ 180mmx515mm アイボリーの型番432-006のページです。 型番432-006に関する仕様情報を記載しております。
ミヅシマ フリーハードルJ 180mmx515mm アイボリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ フリーハードルJ 180mmx515mm アイボリー
ミヅシマ フリーハードルW 200mmX2m
ミヅシマ フリーハードルST-II-GM 150mmX1m
ミヅシマ スノコJ
ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パールアイボリー
ミヅシマ ストレートスノコ#180D 600X1806mm 青
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格6,50014,72815,0706,202 -1,90026,140
通常出荷日4日目4日目18日目4日目4日目4日目
種類グレーチンググレーチング----
材質本体:ASA樹脂、ジョイナー:エラストマー再生特殊ポリプロピレン----
長さ(mm)515200----
幅(mm)180200----
高さ(mm)2627----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グレーチング・溝用ふたカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト