ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

ミヅシマ フリーハードルST-II-GM 150mmX1m

ミヅシマ フリーハードルST-II-GM 150mmX1m 4312400
通常単価(税別)
13,611
税込単価
14,972
通常出荷日:18日目

【特長】・FHST2の逆目対応品・樹脂製の溝蓋です【用途】・プール・浴室・ケアハウス等の水回り排水部【...

詳細を確認
  • 受け枠幅に合わせてフリーハードルを用意して下さい

型番:

4312400
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4312400の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
全長(mm)
1000
その他
オプション
商品タイプ詳細
フリーハードル
材質
本体:軟、硬質塩ビ/防カビ剤配合、連結部:AES樹脂+エラストマー、シャフト/ステンレス
トラスココード
802-0971
質量(kg)
2400
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
4312400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,611
( 14,972 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・FHST2の逆目対応品
・樹脂製の溝蓋です
【用途】
・プール
・浴室
・ケアハウス等の水回り排水部
【商品仕様】
・巾150mm×長さ1m×高さ26mm
・ミヅシマ フリーハードルST-II-GM 150mmX1m
・トラスココード:802-0971
・質量:2.4kg
【材質/仕上】
・本体:軟、硬質塩ビ/防カビ剤配合
・連結部:AES樹脂+エラストマー、シャフト/ステンレス

ご注意

  • 受け枠幅に合わせてフリーハードルを用意して下さい

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ フリーハードルST-II-GM 150mmX1mの型番4312400のページです。 型番4312400に関する仕様情報を記載しております。
ミヅシマ フリーハードルST-II-GM 150mmX1mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ フリーハードルST-II-GM 150mmX1m
ミヅシマ フリーハードルW 200mmX2m
ミヅシマ フリーハードルJ 180mmx515mm アイボリー
ミヅシマ チェックチェッカー 150X150mm 緑
自在ステップメッシュ全回転式 09101219M1/0910121M1
特殊はしご 昇柱用具 1.1M
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業コンドーテックナカオ
通常価格13,61113,4325,34127211,326 -27,541
通常出荷日18日目4日目4日目4日目7日目5日目
商品タイプその他--その他その他-
全長(mm)1000--150--
その他オプション-----
商品タイプ詳細フリーハードル--チェックチェッカー--
材質本体:軟、硬質塩ビ/防カビ剤配合、連結部:AES樹脂+エラストマー、シャフト/ステンレス-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト