17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

川西 カモフラパンツ グリーン Mサイズ 4310GR-M

川西 カモフラパンツ グリーン Mサイズ

通常単価(税別)
967
税込単価
1,064
通常出荷日:7日目

【特長】・泥や風から体を守ります。【用途】・一般作業【商品仕様】・身長(cm):160-170・ウエス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • グリーン迷彩
  • サイズ
    M
  • 身長 (cm)
    160~170
  • ウエスト (cm)
    72~80
  • JANコード
    4906554079706
  • トラスココード
    854-5612
  • 質量(g)
    90.000
  • 材質1
    ポリエステル100%
  • 商品タイプ詳細
    ズボン

型番:

4310GR-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4310GR-Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
グリーン迷彩
サイズ
M
身長 (cm)
160~170
ウエスト (cm)
72~80
JANコード
4906554079706
トラスココード
854-5612
質量(g)
90.000
材質1
ポリエステル100%
商品タイプ詳細
ズボン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
4310GR-M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
967
( 1,064 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・泥や風から体を守ります。
【用途】
・一般作業
【商品仕様】
・身長(cm):160-170
・ウエスト(cm):72-80
・表面撥水加工
・ポケット付
・JANコード:4906554079706
・トラスココード:854-5612
・質量:90g
【材質/仕上】
・ポリエステル100%

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

川西 カモフラパンツ グリーン Mサイズの型番4310GR-Mのページです。 型番4310GR-Mに関する仕様情報を記載しております。
川西 カモフラパンツ グリーン Mサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
川西 カモフラパンツ グリーン Mサイズ
川西 ナイロンツナギ服 LLサイズ
川西 ナイロンツナギ服 3Lサイズ
雨具ポケットスーツ
ビニールシングルスーツ
ポリエステルパンツ
メーカー川西工業川西工業川西工業川西工業川西工業川西工業
通常価格9673,3803,0671,2831,123517 -
通常出荷日7日目2日目7日目1日目2日目〜7日目
商品タイプその他--上下セット--
グリーン迷彩--クリアネイビーネイビー
サイズM--フリー--
身長 (cm)160~170--160~175--
ウエスト (cm)72~80--72~88--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

雨具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト