ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

洗面器用ホールキャップ

洗面器用ホールキャップ 4308
通常単価(税別)
247
税込単価
272
通常出荷日:7日目

【特長】・洗面器の不要な穴をふさぐキャップ【商品仕様】・対応穴径24~29ミリ・JANコード:4972...

詳細を確認

型番:

4308
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4308の仕様・寸法情報

JANコード
4972353430802
トラスココード
807-3267
質量(g)
5.000
材質1
PP

商品情報

製品仕様

型番対応穴径JANコードトラスココード質量材質
430824~29ミリ4972353430802807-32675.0gPP

型番リスト

表示件数
型番
4308
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
247
( 272 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗面器の不要な穴をふさぐキャップ
【商品仕様】
・対応穴径24~29ミリ
・JANコード:4972353430802
・トラスココード:807-3267
・質量:5.0g
【材質/仕上】
・PP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

洗面器用ホールキャップの型番4308のページです。 型番4308に関する仕様情報を記載しております。
洗面器用ホールキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
洗面器用ホールキャップ
ワンタッチペーパーホルダー(アイボリー)
ゴム栓(くさりなし) 0409-80×76
カクダイ 排水フレキパイプ 25×400
カクダイ 洗濯機用排水ホース 20M
カクダイ 銅管エルボ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2471,4212,0781,08210,368276
通常出荷日7日目4日目2日目7日目9日目7日目
JANコード497235343080249723532045954972353000432497235343731349723534371084972353669035
トラスココード807-3267807-3194807-5916807-6698807-3286807-8402
質量(g)5.000244.200146.000107.0002760.08.000
材質1PPABSNBRPVCPVC

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト