17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

川西 カモフラヤッケ グレー Lサイズ 4300G-L

川西 カモフラヤッケ グレー Lサイズ

通常単価(税別)
1,378
税込単価
1,516
通常出荷日:7日目

【特長】・泥や風から体を守ります。【用途】・一般作業【商品仕様】・身長(cm):170-180・胸囲(...

詳細を確認

型番:

4300G-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4300G-Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
レインスーツ
グレー迷彩
サイズ
L
身長 (cm)
170~180
胸囲・頭回り (cm)
90~98
JANコード
4906554079638
トラスココード
854-5598
質量(g)
123.000
材質1
ポリエステル100%
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
4300G-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,378
( 1,516 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・泥や風から体を守ります。
【用途】
・一般作業
【商品仕様】
・身長(cm):170-180
・胸囲(cm):90-98
・表面撥水加工
・フード付
・ポケット付
・JANコード:4906554079638
・トラスココード:854-5598
・質量:123g
【材質/仕上】
・ポリエステル100%

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • レインウェア雨職人  画像

    川西工業

    レインウェア雨職人

    【特長】外部からの雨水を防ぐ防水性と内部の水蒸気を通し蒸れを防ぐ透湿性という、相反する機能を兼ね備えた高機能素材です。

  • ビニールクリア合羽 画像

    川西工業

    ビニールクリア合羽

    二重袖が雨の浸入を防ぎます。胸部分に内ポケットがあり、水濡れを防ぎます。防水レインスーツです。雨天時の野外作業に

  • 雨具ポケットコート 画像

    川西工業

    雨具ポケットコート

    【特長】簡易のレインコートです。コンパクトなので容易に携帯出来ます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

川西 カモフラヤッケ グレー Lサイズの型番4300G-Lのページです。 型番4300G-Lに関する仕様情報を記載しております。
川西 カモフラヤッケ グレー Lサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
川西 カモフラヤッケ グレー Lサイズ
川西 ナイロンツナギ服 3Lサイズ
川西 ナイロンツナギ服 LLサイズ
雨具ポケットスーツ
ポリエステルヤッケ
ポリエステルパンツ
メーカー川西工業川西工業川西工業川西工業川西工業川西工業
通常価格1,3783,0673,3801,283816 -517 -
通常出荷日7日目7日目2日目1日目2日目〜7日目
商品タイプレインスーツ--上下セット--
グレー迷彩--クリアネイビーネイビー
サイズL--フリー--
身長 (cm)170~180--160~175--
胸囲・頭回り (cm)90~98--84~104--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

雨具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト