ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

使い捨て式防じんマスク レギュラーサイズ ヘッドバンドタイプ 排気弁付

使い捨て式防じんマスク レギュラーサイズ ヘッドバンドタイプ 排気弁付 4300-A
  • 使い捨て式防じんマスク レギュラーサイズ ヘッドバンドタイプ 排気弁付
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
360
税込単価
396

【特長】・呼吸が楽な排気弁付きです。・ノーズシールにより、蒸れ・漏れを防ぎます...

詳細情報を確認する
  • 粒子捕集効率(%)
    95以上
  • トラスココード
    812-1918
  • 横(mm)
    136
  • 吸気抵抗(Pa)
    70以下
  • 縦(mm)
    129
  • JANコード
    4984013897276
  • 質量(g)
    17.000
  • 材質1
    不織布
  • 使用限度時間
    12時間

ご注意

  • 有害ガスのあるところでは使用しないでください。
  • 酸素濃度が18%未満の恐れのあるところでは使用しないでください。
  • スパッタ、グラインダー等の火花がマスクにかかる場合は、溶接面・防災面を併用してください。
  • 有害ガスのあるところでは使用しないでください。 酸素濃度が18%未満の恐れのあるところでは使用しないでください。 スパッタ、グラインダー等の火花がマスクにかかる場合は、溶接面・防災面を併用してください。

型番:

4300-A
解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    数量:

    4300-Aの仕様・寸法情報

    粒子捕集効率(%)
    95以上
    トラスココード
    812-1918
    横(mm)
    136
    吸気抵抗(Pa)
    70以下
    縦(mm)
    129
    JANコード
    4984013897276
    質量(g)
    17.000
    材質1
    不織布
    使用限度時間
    12時間
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    4300-A
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    360
    ( 396 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・呼吸が楽な排気弁付きです。
    ・ノーズシールにより、蒸れ・漏れを防ぎます。
    ・ヘッドバンドの長さは自由に調整できます。
    【用途】
    ・溶接作業、研磨、研削作業、粉砕作業など粉体取り扱い作業。

    ご注意

    • 有害ガスのあるところでは使用しないでください。
    • 酸素濃度が18%未満の恐れのあるところでは使用しないでください。
    • スパッタ、グラインダー等の火花がマスクにかかる場合は、溶接面・防災面を併用してください。
    • 有害ガスのあるところでは使用しないでください。 酸素濃度が18%未満の恐れのあるところでは使用しないでください。 スパッタ、グラインダー等の火花がマスクにかかる場合は、溶接面・防災面を併用してください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    使い捨て式防じんマスク レギュラーサイズ ヘッドバンドタイプ 排気弁付の型番4300-Aのページです。 型番4300-Aに関する仕様情報を記載しております。
    使い捨て式防じんマスク レギュラーサイズ ヘッドバンドタイプ 排気弁付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    使い捨て式防じんマスク レギュラーサイズ ヘッドバンドタイプ 排気弁付
    使い捨て防じんマスク
    取替え式防じんマスク サカヰ式 1015-02型
    取替え式防じんマスク サカヰ式1005R-08型
    立体マスク(ワイドサイズ) 耳掛けタイプ FM-703A
    取替え式防じんマスク サカヰ式1005RR-05型
    メーカー山本光学アズワン興研興研アズワン興研
    通常価格3601,4801,9801,9501,1001,950
    通常出荷日1日目1日目6日目6日目1日目8日目
    粒子捕集効率(%)95以上-----
    トラスココード812-1918-----
    横(mm)136-----
    吸気抵抗(Pa)70以下-----
    縦(mm)129-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マスクカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました