17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ ストレートスノコ#105D 600X1056mm 緑 430-052-GN

ミヅシマ ストレートスノコ#105D 600X1056mm 緑

通常単価(税別)
16,221
税込単価
17,843
通常出荷日:4日目

【特長】・幅広く使用可能な樹脂スノコです。【用途】・ロッカールーム・下駄箱・水周り【商品仕様】・間口x...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 全長 (mm)
    1056
  • 商品タイプ詳細
    ストレートスノコ
  • 間口×奥行×高さ (mm)
    1056×600×49
  • 材質/仕上
    スノコ材:硬質塩化ビニール、シングルスペーサー:PP、ダブルスペーサー:ナイロン、エンドキャップ:ABS
  • JANコード
    4964079018730
  • トラスココード
    802-0678
  • 質量 (kg)
    5.5

型番:

430-052-GN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

430-052-GNの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
全長(mm)
1056
商品タイプ詳細
ストレートスノコ
間口×奥行×高さ(mm)
1056×600×49
材質/仕上
スノコ材:硬質塩化ビニール、シングルスペーサー:PP、ダブルスペーサー:ナイロン、エンドキャップ:ABS
JANコード
4964079018730
トラスココード
802-0678
質量(kg)
5.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
430-052-GN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,221
( 17,843 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広く使用可能な樹脂スノコです。
【用途】
・ロッカールーム
・下駄箱
・水周り
【商品仕様】
・間口x奥行x高さ(mm):1056×600×49
・長手エンドキャップ付
・ミヅシマ ストレートスノコ#105D 600X1056mm 緑
・JANコード:4964079018730
・トラスココード:802-0678
・質量:5.5kg
【材質/仕上】
・スノコ材:硬質塩化ビニール
・シングルスペーサー:PP
・ダブルスペーサー:ナイロン
・エンドキャップ:ABS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ ストレートスノコ#105D 600X1056mm 緑の型番430-052-GNのページです。 型番430-052-GNに関する仕様情報を記載しております。
ミヅシマ ストレートスノコ#105D 600X1056mm 緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ ストレートスノコ#105D 600X1056mm 緑
ミヅシマ ストレートスノコ#105D 600X1056mm
ミヅシマ ストレートスノコ#105D 600X1056mm 青
ミヅシマ ストレートスノコ#85D 600X856mm 緑
ミヅシマ ストレートスノコ#115D 600X1156mm 緑
ミヅシマ ストレートスノコ#85 600X850mm 緑
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格16,22116,22114,56414,05517,80410,459
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
全長(mm)1056105610568561156850
商品タイプ詳細ストレートスノコストレートスノコストレートスノコストレートスノコストレートスノコストレートスノコ
間口×奥行×高さ(mm)1056×600×491056×600×491056×600×49856×600×491156×600×49850×600×49
材質/仕上スノコ材:硬質塩化ビニール、シングルスペーサー:PP、ダブルスペーサー:ナイロン、エンドキャップ:ABSスノコ材:硬質塩化ビニール、シングルスペーサー:PP、ダブルスペーサー:ナイロン、エンドキャップ:ABSスノコ材:硬質塩化ビニール、シングルスペーサー:PP、ダブルスペーサー:ナイロン、エンドキャップ:ABSスノコ材:硬質塩化ビニール、シングルスペーサー:PP、ダブルスペーサー:ナイロン、エンドキャップ:ABSスノコ材:硬質塩化ビニール、シングルスペーサー:PP、ダブルスペーサー:ナイロン、エンドキャップ:ABSスノコ材:硬質塩化ビニール、シングルスペーサー:PP、ダブルスペーサー:ナイロン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト