17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ ストレートスノコ#85D 600X856mm ピンク 430-047-P

ミヅシマ ストレートスノコ#85D 600X856mm ピンク

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,52714,055
税込単価
17,08015,461

【特長】・幅広く使用可能な樹脂スノコです。【用途】・ロッカールーム・下駄箱・水...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他
  • 全長 (mm)
    856
  • 商品タイプ詳細
    ストレートスノコ
  • 間口×奥行×高さ (mm)
    856×600×49
  • 材質/仕上
    スノコ材:硬質塩化ビニール、シングルスペーサー:PP、ダブルスペーサー:ナイロン、エンドキャップ:ABS
  • JANコード
    4964079018686
  • トラスココード
    802-0673
  • 質量 (kg)
    4.5

型番:

430-047-P
解除
    数量:

    430-047-Pの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    その他
    全長(mm)
    856
    商品タイプ詳細
    ストレートスノコ
    間口×奥行×高さ(mm)
    856×600×49
    材質/仕上
    スノコ材:硬質塩化ビニール、シングルスペーサー:PP、ダブルスペーサー:ナイロン、エンドキャップ:ABS
    JANコード
    4964079018686
    トラスココード
    802-0673
    質量(kg)
    4.5

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    430-047-P
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,52714,055
    ( 15,461 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・幅広く使用可能な樹脂スノコです。
    【用途】
    ・ロッカールーム
    ・下駄箱
    ・水周り
    【商品仕様】
    ・間口x奥行x高さ(mm):856×600×49
    ・長手エンドキャップ付
    ・ミヅシマ ストレートスノコ#85D 600X856mm ピンク
    ・JANコード:4964079018686
    ・トラスココード:802-0673
    ・質量:4.5kg
    【材質/仕上】
    ・スノコ材:硬質塩化ビニール
    ・シングルスペーサー:PP
    ・ダブルスペーサー:ナイロン
    ・エンドキャップ:ABS

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミヅシマ ストレートスノコ#85D 600X856mm ピンクの型番430-047-Pのページです。 型番430-047-Pに関する仕様情報を記載しております。
    ミヅシマ ストレートスノコ#85D 600X856mm ピンクのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミヅシマ ストレートスノコ#85D 600X856mm ピンク
    ミヅシマ ストレートスノコ#85D 600X856mm 緑
    ミヅシマ ストレートスノコ#85D 600X856mm 青
    ミヅシマ ストレートスノコ#85 600X850mm ピンク
    ミヅシマ ストレートスノコ#180D 600X1806mm ピンク
    ミヅシマ ストレートスノコ#85 600X850mm 緑
    メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
    通常価格15,52715,52714,35914,60028,21311,755
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    商品タイプその他その他その他その他その他その他
    全長(mm)8568568568501806850
    商品タイプ詳細ストレートスノコストレートスノコストレートスノコストレートスノコストレートスノコストレートスノコ
    間口×奥行×高さ(mm)856×600×49856×600×49856×600×49850×600×491806×600×49850×600×49
    材質/仕上スノコ材:硬質塩化ビニール、シングルスペーサー:PP、ダブルスペーサー:ナイロン、エンドキャップ:ABSスノコ材:硬質塩化ビニール、シングルスペーサー:PP、ダブルスペーサー:ナイロン、エンドキャップ:ABSスノコ材:硬質塩化ビニール、シングルスペーサー:PP、ダブルスペーサー:ナイロン、エンドキャップ:ABSスノコ材:硬質塩化ビニール、シングルスペーサー:PP、ダブルスペーサー:ナイロンスノコ材:硬質塩化ビニール、シングルスペーサー:PP、ダブルスペーサー:ナイロン、エンドキャップ:ABSスノコ材:硬質塩化ビニール、シングルスペーサー:PP、ダブルスペーサー:ナイロン

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    足場板カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました