17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ ストレートスノコ#85D 600X856mm 青 430-045-B

ミヅシマ ストレートスノコ#85D 600X856mm 青

通常単価(税別)
12,231
税込単価
13,454
通常出荷日:4日目

【特長】・幅広く使用可能な樹脂スノコです。【用途】・ロッカールーム・下駄箱・水周り【商品仕様】・間口x...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 全長 (mm)
    856
  • 商品タイプ詳細
    ストレートスノコ
  • 間口×奥行×高さ (mm)
    856×600×49
  • 材質/仕上
    スノコ材:硬質塩化ビニール、シングルスペーサー:PP、ダブルスペーサー:ナイロン、エンドキャップ:ABS
  • JANコード
    4964079018662
  • トラスココード
    802-0671
  • 質量 (kg)
    4.5

型番:

430-045-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

430-045-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
全長(mm)
856
商品タイプ詳細
ストレートスノコ
間口×奥行×高さ(mm)
856×600×49
材質/仕上
スノコ材:硬質塩化ビニール、シングルスペーサー:PP、ダブルスペーサー:ナイロン、エンドキャップ:ABS
JANコード
4964079018662
トラスココード
802-0671
質量(kg)
4.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
430-045-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,231
( 13,454 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広く使用可能な樹脂スノコです。
【用途】
・ロッカールーム
・下駄箱
・水周り
【商品仕様】
・間口x奥行x高さ(mm):856×600×49
・長手エンドキャップ付
・ミヅシマ ストレートスノコ#85D 600X856mm 青
・JANコード:4964079018662
・トラスココード:802-0671
・質量:4.5kg
【材質/仕上】
・スノコ材:硬質塩化ビニール
・シングルスペーサー:PP
・ダブルスペーサー:ナイロン
・エンドキャップ:ABS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ ストレートスノコ#85D 600X856mm 青の型番430-045-Bのページです。 型番430-045-Bに関する仕様情報を記載しております。
ミヅシマ ストレートスノコ#85D 600X856mm 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ ストレートスノコ#85D 600X856mm 青
ミヅシマ ストレートスノコ#85D 600X856mm 緑
ミヅシマ ストレートスノコ#85D 600X856mm ピンク
ミヅシマ ストレートスノコ#85 600X850 青
ミヅシマ ストレートスノコ#105D 600X1056mm 青
ミヅシマ ストレートスノコ#180D 600X1806mm 青
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格12,23114,05514,05512,850 -14,56421,031
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
全長(mm)856856856-10561806
商品タイプ詳細ストレートスノコストレートスノコストレートスノコ-ストレートスノコストレートスノコ
間口×奥行×高さ(mm)856×600×49856×600×49856×600×49-1056×600×491806×600×49
材質/仕上スノコ材:硬質塩化ビニール、シングルスペーサー:PP、ダブルスペーサー:ナイロン、エンドキャップ:ABSスノコ材:硬質塩化ビニール、シングルスペーサー:PP、ダブルスペーサー:ナイロン、エンドキャップ:ABSスノコ材:硬質塩化ビニール、シングルスペーサー:PP、ダブルスペーサー:ナイロン、エンドキャップ:ABS-スノコ材:硬質塩化ビニール、シングルスペーサー:PP、ダブルスペーサー:ナイロン、エンドキャップ:ABSスノコ材:硬質塩化ビニール、シングルスペーサー:PP、ダブルスペーサー:ナイロン、エンドキャップ:ABS

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト