17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット カッティング文字(縦型)

通常単価(税別)
700
税込単価
770
通常出荷日:4日目

【特長】・設置作業がぐんとラクになり、施工時の文字の曲がりやズレの心配もありません。

  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • 材質(本体)詳細
    マーキングフィルム
  • 取付仕様詳細
    粘着シール
  • 質量(g)
    2
  • 寸法(mm)
    1文字/約35角×約0.1厚
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
h3 class="m-h3--wysiwyg">製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ステッカー
  • 裸管はもちろん、アルミガラスクロス仕上げの配管にも使用できます。
  • 仕上サイズ:116×35×0.1mm厚
  • 材質:マーキングフィルム
ユニット カッティング文字(縦型)  製品仕様関連画像

430-040W(白文字)

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容詳細

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

表示内容詳細

トラスココード

最小発注数量
泡消火(白文字)
741-1791
4個
連結送水(白文字)
741-1839
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
700
( 770 )
4日目
700
( 770 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置作業がぐんとラクになり、施工時の文字の曲がりやズレの心配もありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット カッティング文字(縦型) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット カッティング文字(縦型)
ユニット カッティング文字(縦型) マーキングフィルム
短冊型標識 縦型 エコユニボード
短冊型標識 縦型 無地 エコユニボード
カッティング矢印(配管識別シート用)
短冊型ステッカー縦型 防犯カメラ作動中
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格700700266 -188 -3221,690
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜4日目〜4日目1日目
商品タイプ安全標識---安全標識安全標識
材質(本体)その他---その他塩化ビ二―ル(PVC)
表示内容その他---その他その他
取付仕様その他---その他テープ
材質(本体)詳細マーキングフィルム---マーキングフィルムPVCステッカー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト